Le applicazioni dinamiche, come la misurazione della distanza e il posizionamento nelle macchine di stoccaggio e recupero o nelle navette, richiedono un'elevata velocità di misurazione. Il nuovo sensore di distanza R1000 con tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) è adatto per misurazioni di distanza ad alta precisione. A tale scopo, la dimensione dello spot luminoso è stata progettata in modo che il sensore possa compensare facilmente le influenze meccaniche, come ad esempio vibrazioni e urti. Grazie alla custodia compatta, è possibile una semplice integrazione in applicazioni con spazio di installazione ridotto. La luce rossa del trasmettitore per un semplice allineamento del sensore fotoelettrico e il display integrato garantiscono una messa in servizio e una diagnostica estremamente intuitive.
L'R1000 offre una precisione < 1 mm sull'intero range di misurazione, il che garantisce un posizionamento ottimale. Questo è possibile grazie alla tecnologia PRT (Pulse Ranging Technology) di base. Attualmente è considerata il metodo più preciso per la misurazione della distanza in ambienti industriali, e presenta eccellenti caratteristiche di misurazione per le applicazioni più impegnative: La tecnologia PRT permette di determinare la posizione senza contatto anche su lunghe distanze, in modo che non siano necessarie ulteriori misure per un preciso posizionamento. Pertanto, i dispositivi della serie R1000 sono ideali per le applicazioni più impegnative che richiedono un posizionamento con precisione millimetrica. Inoltre, il sensore è insensibile alla luce ambientale, allo sporco o alla polvere, il che apre ad un'ampia gamma di applicazioni per gli utenti.
Il sensore di distanza R1000 è dotato di un dispositivo di regolazione opzionale che permette una regolazione di precisione. Ciò garantisce valori di misurazione estremamente precisi, anche a lunghe distanze.
Con range fino a 150 m e dimensioni del dispositivo di 55 x 116 x 81 mm, questo sensore dalle performance uniche può essere integrato anche in macchine particolarmente piccole o in applicazioni di sollevamento. Poiché l'R1000 presenta fori filettati in metallo di serie, il montaggio può essere eseguito direttamente a brevi distanze di misurazione. Sono disponibili accessori di montaggio opzionali per regolazioni a lungo raggio.
La custodia compatta si basa su un robusto telaio in metallo, il che rende la serie adatta per l'uso negli ambienti più difficili. Grazie al laser di Classe 1, è garantito in qualsiasi momento l'utilizzo del sensore sicuro per gli occhi senza ulteriori misure di protezione.