Comunicazione uniforme ad ogni livello

Infrastruttura completa per applicazioni IoT basate sul cloud

Infrastruttura completa per applicazioni IoT

Con l'acquisizione del business di Comtrol Corporation, azienda americana pioniere nella comunicazione Ethernet industriale e in master IO-Link, Pepperl+Fuchs estende il proprio portfolio di soluzioni Industry 4.0 all'avanguardia.
Espandendo la propria gamma di prodotti di comunicazione basati su Ethernet e dispositivi di interfaccia di campo con switch Ethernet industriali, gateway da seriali a Ethernet e master IO-Link con standard OPC UA, Pepperl+Fuchs offre ora una gamma completa che si integra perfettamente nel vostro impianto, consentendo al contempo il flusso di dati dai dispositivi di campo direttamente nel cloud.

Logo Pepperl+Fuchs Comtrol

Tecnologie innovative

Infrastruttura IoT completa da un'unica fonte
Integrazione perfetta nell'applicazione del cliente
Master IO-Link con OPC-UA per il cloud computing
MultiLink™ fornisce l'accesso ai dati a più controller
Oltre 30 anni di esperienza nell'Ethernet industriale

La vostra soluzione per le applicazioni basate su cloud




Master IO-Link Serie ICE2/ICE3

Master IO-Link Serie ICE2/ICE3

I master IO-Link serie ICE2 (EtherNet/IP) e ICE3 (PROFINET) di Pepperl+Fuchs Comtrol forniscono le soluzioni master IO-Link industriali più versatili e supportano i protocolli leader del settore, tra cui EtherNet/IP, PROFINET e MODBUS TCP. I moduli sono forniti con una configurazione completamente basata su web, senza la necessità di un software aggiuntivo o di un PLC di livello superiore.
Insieme a un'interfaccia OPC-UA integrata, i master IO-Link rappresentano la soluzione ideale per i sistemibasati su cloud e ibridi.

Funzionamento parallelo tramite OPC UA

OPC UA, abbreviazione di Open Platform Communications Unified Architecture, permette una collaborazione delle macchine in produzione adatta a molteplici piattaforme, interoperabile e aperta a tutti i fornitori, rendendo possibile la comunicazione tra macchine e sistemi, sia in reti chiuse sia via Internet. OPC UA può essere utilizzato in parallelo con i sistemi di controllo delle macchine industriali standard, consentendo il trasferimento di dati a valore aggiunto al cloud.

Scoprite di più su questa e altre applicazioni dello standard di scambio di dati aperti nel nostro blog.

Gateway seriali (DeviceMaster®)

Gateway da seriali a Ethernet Pepperl+Fuchs Comtrol (DeviceMaster®)

I gateway da seriali a Ethernet DeviceMaster® permettono un collegamento in rete superiore di dispositivi seriali RS-232/422/485 come scanner di codici a barre, bilance e lettori RFID a reti Ethernet o Ethernet industriali con Ethernet/IP, MODBUS TCP o PROFINET. I gateway DeviceMaster di Pepperl+Fuchs Comtrol offrono sicurezza avanzata, tra cui gestione SSL e SSH e crittografia del flusso di dati seriale SSL. I prodotti sono disponibili con diverse opzioni di connettori e supportano il montaggio su guida DIN, su pannello e su rack.

Switch Ethernet RocketLinx® gestiti e non gestiti

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Switch Ethernet gestiti e non gestiti RocketLinx Pepperl+Fuchs Comtrol

La serie di switch Ethernet industriali gestiti e non gestiti RocketLinx® di Pepperl+Fuchs Comtrol è progettata per soddisfare sia le esigenze in fatto di performance sia quelle ambientali. Sono realizzati per le applicazioni che richiedono temperature d'esercizio estese, custodie robuste, comunicazione ad alte prestazioni e trasferimento dati affidabile. L'utente può scegliere tra una gamma completa di interruttori Power-over-Ethernet e Gigabit in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Contattaci

Avete domande sul portfolio di gateway IO-Link, gateway DeviceMaster® e switch? Desiderate ricevere ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni di comunicazione industriale? Siamo a vostra disposizione! Inviateci un messaggio compilando il modulo di contatto, o concordate una consulenza personale con uno dei nostri esperti.