Potenciado con experiencia.
Con pasión por la tecnología y décadas de conocimiento sobre los procesos de la industria automotriz.
Ya sea como sistema de propulsión de vehículos eléctricos o como medio de almacenamiento de la electricidad procedente de energías renovables: La batería desempeña un papel fundamental en la movilidad y el suministro de energía del futuro.
Se requieren potentes sensores y soluciones de automatización para garantizar la más alta calidad y procesos fluidos en la fabricación de baterías. Pepperl+Fuchs ofrece una cartera completa que va desde sensores individuales hasta soluciones de sistemas listos para usar. Esto permite optimizar todos los pasos del proceso, desde los módulos y las celdas de baterías hasta el paquete de batería y la instalación en el cuerpo del vehículo. Con décadas de experiencia en tecnología de automatización, consultoría individual y la experiencia de subsidiarias altamente especializadas, lo apoyamos en la automatización exitosa de su planta.
Descubra nuestras soluciones de automatización y sensores para la fabricación de baterías.
La batería es el núcleo y actualmente el componente más caro de un vehículo eléctrico, por lo que su producción requiere procesos eficientes y de la máxima calidad. Todo ello se garantiza gracias a la tecnología de sensores adecuada de Pepperl+Fuchs. También hay disponible una amplia gama de productos para muchos otros procesos relacionados con la producción de vehículos eléctricos.
Obtener más informaciónPara almacenar la electricidad procedente de plantas de energía eólica o fotovoltaica garantizando la neutralidad de carbono, se necesitan baterías potentes. Por lo tanto, la demanda de almacenamiento de las baterías tanto para los operadores de la red como para los hogares de los particulares, aumenta continuamente. Gracias a la tecnología de sensores de Pepperl+Fuchs, se pueden fabricar los sistemas de almacenamiento de baterías necesarios con una eficiencia especial. Pepperl+Fuchs también ofrece una amplia gama de soluciones de sensores compatibles para otras tareas relacionadas con plantas de energía solar y eólica.
Obtener más informaciónLa fabricación de baterías es una de las principales áreas de crecimiento de la industria electrónica a nivel mundial. Muchos otros procesos de la industria electrónica también se pueden automatizar con la tecnología de sensores industriales de Pepperl+Fuchs, desde la producción fotovoltaica hasta el procesamiento de PCB.
Obtener más informaciónEn la fabricación de celdas de batería, las láminas de ánodo y cátodo se apilan alternativamente, separadas entre sí por una lámina de separación. En este proceso, la necesidad de monitorización en la máquina de calandrado es alta. Si se introducen y avanzan dos láminas, una rotura de la bobina o una tensión insuficiente de la bobina provocan rápidamente errores de producción o tiempos de inactividad de la máquina. Para evitarlo, Pepperl+Fuchs ofrece sensores adecuados que se pueden conectar fácilmente al controlador y a la nube mediante IO-Link.
Una vez finalizada la fabricación de las celdas de batería, las celdas individuales se montan en módulos de baterías. Para supervisar este proceso, se utilizan productos de visión industrial de Pepperl+Fuchs. Los sensores de visión identifican las celdas de batería y verifican su número y orientación correctos, mientras que una cámara de eventos industrial supervisa todo el proceso de fabricación.
Finalmente, varios módulos se agrupan para formar una batería, que se puede instalar en el vehículo. Varios sistemas y soluciones de Pepperl+Fuchs se utilizan en la fabricación de baterías, por ejemplo, para la corrección precisa de trayectorias robóticas o para la prevención contra la corrosión sostenible.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.