Blindpluggen vervolledigen het uitgebreid productassortiment wartels en andere accessoires voor elektrische explosiebeveiligingsapparatuur. Ze bieden een betrouwbare oplossing voor de veilige afsluiting van openingen en gaten voor kabels in behuizingen. Verschillende materialen zoals roestvrij staal, vernikkeld messing en plastic, alsook een grote keuze aan schroefdaadmaten garanderen dat je steeds de juiste plug voor je schakel- en bedieningssysteem van Pepperl+Fuchs vindt.
De metalen blindpluggen van het type SP.MD zijn geschikt voor het afsluiten van ongebruikte openingen en gaten bestemd voor kabeldoorvoer in behuizingen gecertificeerd in overeenstemming met de beschermingsklasse Ex e, Ex tb of Ex d.
De metalen blindpluggen van het type SP.MA zijn geschikt voor het afsluiten van ongebruikte openingen en gaten bestemd voor kabeldoorvoer in behuizingen gecertificeerd conform beschermingstype Ex e, Ex tb of Ex d. Ze zijn verkrijgbaar met NPT-draad en beschikken over een zeshoekige, interne opening bovenaan voor bevestiging door middel van een inbussleutel.
De plastic blindpluggen van het type SP.PE zijn geschikt voor het afsluiten van ongebruikte openingen en gaten bestemd voor kabeldoorvoer in behuizingen gecertificeerd in overeenstemming met het beschermingstype Ex e of Ex tb.