Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
NBN50-FP-B3B-P1-V1
Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable |
Type de sortie | AS-Interface |
Portée nominale | 50 mm |
Montage | non noyable |
Portée de travail | 0 ... 40,5 mm |
Portée réelle | 45 ... 55 mm typ. 50 mm |
Facteur de réduction rAl | 0,4 |
Facteur de réduction rCu | 0,3 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 |
Type de sortie | 2 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface |
Fréquence de commutation | 0 ... 80 Hz |
Course différentielle | 1 ... 15 typ. 5 % |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
Retard à la disponibilité | ≤ 1000 ms |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
Affichage des dérangements | LED rouge |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
|
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches |
Matériau du boîtier | PBT |
Face sensible | PBT |
partie inférieure du boîtier | PBT |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions | |
| Hauteur | 80 mm |
| Largeur | 84 mm |
| Longueur | 40 mm |
Classifications
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
Details:
NBN50-FP-B3B-P1-V1
Design / Simulation:
NBN50-FP-B3B-P1-V1
Agréments:
NBN50-FP-B3B-P1-V1