Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
NBN4-12GM40-E0-V1
Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) |
Type de sortie | NPN |
Portée nominale | 4 mm |
Montage | non noyable |
Polarité de sortie | CC |
Portée de travail | 0 ... 3,24 mm |
Facteur de réduction rAl | 0,45 |
Facteur de réduction rCu | 0,4 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 |
Type de sortie | 3 fils |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V |
Fréquence de commutation | 0 ... 1200 Hz |
Course différentielle | typ. 5% |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
Protection contre les courts-circuits | pulsé |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
Consommation à vide | ≤ 15 mA |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 2900 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches |
Matériau du boîtier | laiton nickelé |
Face sensible | PBT |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions | |
| Longueur | 50 mm |
| Diamètre | 12 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN4-12GM40-E0-V1
Product Documentation:
NBN4-12GM40-E0-V1
Design / Simulation:
NBN4-12GM40-E0-V1
Agréments:
NBN4-12GM40-E0-V1
Produits associés :
NBN4-12GM40-E0-V1
Accessoires |
|
|
|
bride de fixation, 12 mmfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa |
|