Caractéristiques générales |
Gamme de mesure | 0,2 ... 10 m (noir/blanc 10 %) 0,2 … 12 m (blanc 90 %) 0,3 … 12 m (réflecteur) Réflectivité min. 2,5 % |
Emetteur de lumière | diode laser |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée |
Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | 1 |
| Longueur d'arbre | 905 nm |
| divergence du faisceau | transversal 2 mrad , longitudinal 10 mrad |
| Durée de l'impulsion | 5 ns |
| Fréquence de répétition | 84 kHz |
| Énergie d'impulsion max. | < 94 nJ |
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) |
vitesse de balayage | 10 ... 50 s-1 |
Angle de balayage | 360° |
Diamètre de la tache lumineuse | 25 mm x 105 mm pour 10 m |
Limite de la lumière ambiante | > 80000 Lux |
Résolution | 1 mm |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 75 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Indication débit de données | LED jaune : Ethernet actif LED verte : liaison Ethernet |
Visual. état de commutation | LED rouge : erreur LED jaune : Q1 + Q2 |
Eléments de contrôle | 2 Bouton |
Indication de paramétrage | 24 x 252 pixels , rouge |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation |
Consommation à vide | ≤ 400 mA / 24 V C.C. |
Puissance absorbée | < 10 W |
Retard à la disponibilité | < 40 s |
Interface |
Type d'interface | Fast Ethernet |
Protocole | HTTP , TCP/IP et UDP/IP |
Conformité |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Norme produit | IEC 60947-5-2 |
Précision de mesure |
Mesure de la vitesse | 84000 mesures par seconde |
Volume sonore mesuré | typ. ± 20 mm (1 sigma)
|
Résolution angulaire | 0,042 ° |
précision absolue | typ. ± 40 mm |
Reproductibilité | < 12 mm |
Agréments et certificats |
Classe de protection | III (tension assignée 50 V) |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Humidité rel. de l'air | 95 % , sans câblage |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP65 |
Raccordement | M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort) , M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN) |
Matérial | |
| Boîtier | ABS + PC + Aluminium |
| Sortie optique | PMMA |
Masse | env. 0,8 kg |
Dimensions | |
| Hauteur | 116,5 mm |
| Largeur | 106 mm |
| Longueur | 106 mm |