Bygger på ekspertise.
Vi brenner for teknologi og har opparbeidet oss årtier med erfaring med prosessene innen bilindustrien.
Enten som hjertet i elektriske kjøretøy eller som et lagringsmedium for elektrisitet fra fornybar energi: Batteriet spiller en sentral rolle i fremtidens mobilitet og energiforsyning.
Kraftfulle sensor- og automatiseringsløsningene kreves for å sikre den beste kvaliteten og problemfrie prosesser ved batteriproduksjon. Pepperl+Fuchs tilbyr en komplett portefølje som spenner fra individuelle sensorer til nøkkelferdige løsninger. Dette gjør det mulig å optimalisere alle prosesstrinnene – fra battericeller og -moduler til batteripakker og montering i kjøretøykarosseriet. Vi har årtier med erfaring med automatiseringsteknologi og individuelle konsultasjoner samt ekspertise fra våre svært spesialiserte datterselskaper, og vi kan hjelpe dere med å oppnå en vellykket automatisering av anlegget deres.
Gjør deg kjent med sensor- og automatiseringsløsningene våre for batteriproduksjon!
Batteriet er hjertet og for tiden den dyreste komponenten i en elbil. Derfor krever produksjonen den høyeste kvalitet og effektive prosesser. Dette sikres av egnet sensorteknologi fra Pepperl+Fuchs. En omfattende portefølje er også tilgjengelig for mange andre prosesser knyttet til produksjon av elkjøretøy.
Finn ut mer.Man behøver kraftige batterier for å lagre klimanøytral strøm fra vindkraft eller solcelleanlegg. Etterspørselen etter batterilagring øker derfor kontinuerlig – både for nettverksoperatører og i private husholdninger. Med sensorteknologi fra Pepperl+Fuchs kan de nødvendige batterilagringssystemene produseres med spesifikk effektivitet. Pepperl+Fuchs tilbyr også et bredt utvalg av kompatible sensorløsninger for andre oppgaver knyttet til sol- og vindkraftverk.
Finn ut mer.Batteriproduksjon er et av de største vekstområdene i den globale elektronikkindustrien. Mange andre prosesser i elektronikkindustrien kan også automatiseres med industriell sensorteknologi fra Pepperl+Fuchs – fra solcelleproduksjon til kretskortbehandling.
Finn ut mer.Ved produksjon av battericeller stables anode- og katodefolier vekselvis, hver adskilt av en separatorfolie. I denne prosessen er behovet for overvåking i kalanderen stort. Dobbel mating av folier, et nettbrudd eller utilstrekkelig nettstramming fører raskt til produksjonsfeil eller driftsstans. For å forhindre dette tilbyr Pepperl+Fuchs egnede sensorer som enkelt kan kobles til kontrolleren og skyen via IO-Link.
Etter at produksjonen av battericeller er fullført, blir individuellebattericeller plassert i batterimoduler. For å overvåke denne situasjonen brukes Pepperl+Fuchs industrielle overvåkningsprodukter. Overvåkningssensorer identifiserer battericellene og bekrefter riktig antall og orientering, mens et hendelseskamera for industri overvåker hele produksjonsprosessen.
Flere moduler settes til slutt til samen for å utgjøre en batteripakke som kan installeres i kjøretøyet. Flere systemer og løsninger fra Pepperl+Fuchs er brukt innen batteripakkeproduksjon – for eksempel for svært nøyaktig korrigering av robotbevegelser, eller for bærekraftig korrosjonsbeskyttelse.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.