En svært lang leserekkevidde og et stort utvalg nyttige tilleggsfunksjoner i en plassbesparende, optimert flatpakkedesign: Med en ny serie RFID-lese-/skriveenheter tilbyr Pepperl+Fuchs nå denne attraktive komplette pakken som en løsning for identifiseringsoppgaver. RFID-lese-/skriveenhetene er basert på utprøvd høyfrekvent RFID-teknologi (13,56 MHz) i henhold til ISO 15693. De er derfor spesielt egnet for veiledede industrielle applikasjoner, der jevnt plasserte og justerte objekter eller RFID-brikker må identifiseres automatisk.
Den nye flatpakke-designen har en spesielt kompakt formfaktor, som muliggjør enkel integrering i applikasjonsmiljøet. Enhetene har også en leserekkevidde på opptil 30 cm (justerbar), noe som er unikt for denne klassen av enheter på markedet. Dette gir brukerne størst mulig fleksibilitet og frihet i å tilpasse HF-lese-/skriveenhetene til den aktuelle applikasjonen.
Videre er de nye tilleggene til Pepperl+Fuchs-porteføljen blant de få HF-lese-/skriveenheter av denne klassen på markedet som også støtter multitag-deteksjon: Opptil 20 RFID-tagger kan oppdages samtidig i bare én leseoperasjon, og oppnår derfor raskt gjennomstrømningstider og optimaliserte prosesser.
I tillegg til høy grad av applikasjonsfleksibilitet og utmerket deteksjonsytelse, utmerker de nye HF RFID lese/skrive-enhetene fra Pepperl+Fuchs seg også når det gjelder prosesspålitelighet: For det første overholder de IP67 beskyttelsesgrad og er designet for drift i utvidet temperaturområde på -25 °C … +70 °C. I tillegg er de i stand til å teste sin egen resonansfrekvens for å oppdage om interfererende metallgjenstander er i nærheten av dem og, om nødvendig, automatisk tilpasse seg slike forstyrrelser.
Eventuelle feil og problemer vises også tydelig via en rød status-LED på enheten, eller kan spores mer detaljert via tilgjengelige programvareparametere. I tillegg gir de nye HF RFID lese/skrive-enhetene også RSSI-verdier (indikator for mottatte signalstyrke), som kan brukes til å oppdage defekte tagger på et tidlig stadium og ekskludere dem fra prosessen, for eksempel. Denne formen for tilstandsovervåking bidrar til å unngå tidkrevende og kostbare feil og nedetider, selv før de oppstår. Videre kan RSSI-verdiene også brukes som grunnlag for posisjonsdeteksjon.
For optimal integrering i systemmiljøet er de nye HF RFID lese/skrive-enhetene fra Pepperl+Fuchs tilgjengelige i to versjoner: For eksempel, hvis brukerens primære fokus er å implementere fremtidssikre industri 4.0-applikasjoner, kan IQT3* HF lese/ skriveenheter ville være en ideell løsning. Disse kan raskt og kostnadseffektivt integreres i arkitekturer som PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT via det innebygde IO-Link-grensesnittet i forbindelse med en IO-Link-master. I dette tilfellet, avhengig av kompleksiteten til applikasjonsprofilen, kan du velge mellom en enkel modus basert på plug-and-play-prinsippet uten behov for programmering, eller en ekspertmodus for mer krevende applikasjoner.
Derimot har IQH3*-enheter et grensesnitt for tilkobling til IDENTControl-grensesnittene fra Pepperl+Fuchs. Denne kraftige kombinasjonen er spesielt egnet for mer komplekse applikasjoner, der høyytelses datatilgang må sikres, flere tilstøtende RFID-lese-/skriveenheter må betjenes i multipleksmodus, lengre kabelstrekninger må brokobles, eller der eldre feltbussprotokoller dannes del av applikasjonen.