Bezproblemowa komunikacja na każdym poziomie

Pełna infrastruktura do zastosowań opartych na chmurze w sieci IoT

Pełna infrastruktura do zastosowań IoT

Wraz z przejęciem Comtrol Corporation, pioniera przemysłowej komunikacji Ethernet i interfejsów IO-Link Master z USA, firma Pepperl+Fuchs wzmacnia swoje portfolio przyszłościowych rozwiązań dla Przemysłu 4.0.
Rozszerzając swoją ofertę produktów wykorzystujących komunikację Etherneti urządzeń z interfejsami obiektowymi o przemysłowe switche Ethernet, bramy szeregowe do sieci Ethernet i urządzenia IO-Link master wykorzystujące standard OPC UA, firma Pepperl+Fuchs może przedstawić teraz kompleksowe portfolio rozwiązań, które bezproblemowo integrują się z instalacjami klientów, umożliwiając przepływ danych z urządzeń obiektowych bezpośrednio do chmury.

Logo Pepperl+Fuchs Comtrol

Innowacyjne technologie

Kompletna infrastruktura IoT od jednego dostawcy
Bezproblemowa integracja z zastosowaniem klienta
Moduły IO-Link Master z OPC-UA do przetwarzania w chmurze
Multilink™ zapewnia dostęp do danych wielu sterowników
Ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie przemysłowych sieci Ethernet

Twoje rozwiązanie do zastosowań chmurowych




Moduły IO-Link Master z serii ICE2/ICE3

Moduły IO-Link Master z serii ICE2/ICE3

Moduły IO-Link master z serii ICE2 (EtherNet/IP) i ICE3 (PROFINET) firmy Pepperl+Fuchs Comtrol są najbardziej wszechstronnymi rozwiązaniami IO-Link master dla przemysłu obsługującymi wiodące w branży protokoły, w tym EtherNet/IP, PROFINET, i MODBUS TCP. Moduły zapewniają pełną konfigurację przez sieć Web bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania lub sterowników PLC wyższego poziomu
Moduły IO-Link master wraz ze zintegrowanym interfejsem OPC-UA stanowią idealne rozwiązanie dla systemów chmurowychi hybrydowych.

Praca równoległa za pośrednictwem OPC UA

Standard OPC UA (skrót od Open Platform Communications Unified Architecture) umożliwia niezależną od platformy, interoperacyjną i obejmującą różnych dostawców współpracę pomiędzy maszynami w obszarze produkcji oraz umożliwia komunikację pomiędzy maszynami a systemami — zarówno w sieciach zamkniętych, jak i przez Internet. Rozwiązanie OPC UA może być używane równolegle ze standardowymi przemysłowymi systemami sterowania maszynami, umożliwiając przesyłanie wartościowych danych do chmury.

Dowiedz się więcej o tym i innych zastosowaniach standardu otwartej wymiany danych na naszym blogu.

Bramy szeregowe (DeviceMaster®)

Bramy komunikacji sieci szeregowych z sieciami Ethernet firmy Pepperl+Fuchs Comtrol (DeviceMaster®)

Bramy szeregowe DeviceMaster® do komunikacji z sieciami Ethernet zapewniają doskonałe możliwości sieciowe urządzeń pozwalające na podłączanie urządzeń z interfejsem szeregowym RS-232/422/485, takich jak skanery kodów kreskowych, wagi i czytniki RFID, do sieci Ethernet lub przemysłowych sieci Ethernet Ethernet/IP, MODBUS TCPlub PROFINET. Bramy DeviceMaster firmy Pepperl+Fuchs Comtrol oferują zwiększone bezpieczeństwo, w tym obsługę SSL i zarządzanie przez SSH oraz szyfrowanie szeregowego strumienia danych SSL. Dostępne są różne rodzaje złączy oraz możliwość montażu na szynie DIN, w szafie lub stelażu typu rack.

Zarządzalne i niezarządzalne switche Ethernet RocketLinx®

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Zarządzalne i niezarządzalne switche Ethernet RocketLinx firmy Pepperl+Fuchs Comtrol

Seria zarządzalnych i niezarządzalnych przemysłowych switchy Ethernet RocketLinx® firmy Pepperl+Fuchs Comtrol została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wymagań zarówno w zakresie wydajności, jak i środowiska. Są one przeznaczone do zastosowań wymagających wysokich temperatur pracy, wytrzymałych obudów, wydajnej komunikacji i niezawodnego przesyłania danych. Użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy switchy Power-over-Ethernet i Gigabit, które spełniają wszystkie potrzeby klientów.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Kontakt

Czy masz pytania dotyczące oferty bram IO-Link, DeviceMaster® i przełączników? Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych? Chętnie pomożemy! Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i wyślesz nam wiadomość lub ustalisz termin osobistej konsultacji z jednym z naszych ekspertów.