Plants, products, and systems are becoming increasingly networked. This has resulted in a major effort to set machine-to-machine (M2M) communication standards. In recent years, one such standard has already established itself on the market: OPC UA. This cross-vendor, open architecture is designed for information exchange in industrial communication. In addition to M2M communication, the technology supports data and information exchange between machines and higher-level systems in Industry 4.0 environments. Pepperl+Fuchs presents the world’s first IO-Link master with an OPC UA interface that combines the architecture’s benefits in one device.
OPC UA, short for Open Platform Communications Unified Architecture, enables the platform-independent, interoperable, and cross-vendor collaboration of machines in production and makes communication between machines and systems possible—both in closed networks and via internet. OPC UA is more than just a communication protocol because the architecture also includes data models and interaction concepts. The interface is also scalable, which makes it suitable for both small- and large-scale infrastructures and supports use with mobile devices.
OPC UA is based on standards and guidelines that must be followed for compliant use of OPC UA communication. This way, the technology helps make processes in plants even more efficient while ensuring a seamless information exchange across all levels.
Firma Pepperl+Fuchs po raz pierwszy wprowadziła standard OPC UA do modułów nadrzędnych IO-Link, a teraz wprowadza serię modułów nadrzędnych ICE 2 (EtherNet/IP) i ICE3 (PROFINET) obok modułów nadrzędnych ICE1, wykorzystywanych w systemach opartych na sterowniku PLC i w zastosowaniach wymagających krótkiego czasu realizacji. Obie nowe serie modułów nadrzędnych IO-Link wyposażono w interfejs OPC UA oraz protokół magistrali fieldbus działający w czasie rzeczywistym, dzięki czemu stanowią one idealne rozwiązanie w zakresie zastosowań opartych na chmurze, które są w mniejszym stopniu zależne od czasu. Dzięki w pełni sieciowej konfiguracji, niewymagającej korzystania z dodatkowego oprogramowania, stanowią przykład wydajnego uruchamiania i optymalne rozwiązanie do zastosowań samodzielnych bez nadrzędnego sterownika PLC. Wszystkie ustawienia modułów można zapisać jako osobny plik, co ułatwia przeniesienie konfiguracji do nowego urządzenia (klonowanie modułów).
Jednoczesna komunikacja bez zakłóceń za pośrednictwem standardu OPC UA oraz protokołów opartych na sieci Ethernet również umożliwia korzystanie z systemów hybrydowych. W takich przypadkach sterownik PLC koordynuje wszystkie aplikacje i procesy wymagające krótkiego czasu reakcji, podczas gdy scalone dane o stanie, zależne od czasu w mniejszym stopniu są przesyłane do chmury. Ze względu na protokół MultiLink użytkownicy mogą jednocześnie uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą sterownika PLC i chmury.
Niezależna od platformy wymiana danych od różnych dostawców (komunikacja M2M)
Elastyczne rozwiązanie dla systemów opartych na chmurze i hybrydowych z połączeniem sterownika PLC i chmury
W pełni sieciowa koncepcja konfiguracji, umożliwiająca uruchomienie systemu w sposób łatwy i przyjazny użytkownikowi
Funkcja klonowania modułów umożliwia łatwą wymianę urządzeń i rozbudowę instalacji