Abra la puerta.

 

 

Prepare su instalación para el IIoT y tenga todo a punto para afrontar los retos del futuro.

Ventajas de las pasarelas PROFINET con E/S remotas

Conexión rentable

Conexión rentable

Las pasarelas PROFINET son los dispositivos adecuados para modernizar su tecnología de control con PROFINET y reutilizar los sensores y actuadores analógicos disponibles, además de reducir los costes y la complejidad.
Preparadas para los Big Data

Preparadas para el IIoT

Las pasarelas LB/FB PROFINET están pensadas para aplicaciones que recogen y analizan Big Data; se trata de las pasarelas perfectas para las aplicaciones de IIoT en la automatización de procesos. Con el uso simultáneo de PROFINET y HART IP, los datos de procesos y la información sobre el estado del dispositivo se transmiten al sistema maestro a través de la misma conexión en tiempo real.
Redundancia incorporada

Redundancia incorporada

Las pasarelas PROFINET evitan los tiempos de inactividad garantizando la estabilidad de la red para las aplicaciones críticas. Dos interfaces Ethernet permiten un concepto de redundancia inteligente: las pasarelas tienen un interruptor integrado que garantiza el funcionamiento de la red en todo momento.
Facilidad de uso intuitivo

Facilidad de uso intuitivo

El uso de las pasarelas PROFINET es muy sencillo, gracias a que cuentan con la mayor pantalla táctil del mercado para este tipo de dispositivos. Los LED RGB y los símbolos de la pantalla cumplen la norma NAMUR 107 y muestran la información de manera clara y estandarizada.

Protección Ex-4.0: comunicación integrada en plantas de procesos

Logotipo de protección Ex 4.0





Los dispositivos de campo en las plantas de procesos recopilan datos adicionales valiosos sobre su propio entorno y estado. Hasta el momento, apenas se podía utilizar esta información debido a la falta de canales de comunicación continua entre el campo y la sala de control.

No obstante, los enfoques de la Industria 4.0, como la vigilancia del estado o el mantenimiento predictivo, precisan esta información. Por ello, desarrollamos productos, como las nuevas pasarelas PROFINET, pensados para satisfacer estas demandas. Gracias a su potente procesador y su gran capacidad de memoria, establecen un puente entre el nivel de campo y las estructuras de red basadas en Ethernet.

Además de las soluciones de productos avanzadas, también colaboramos con varios socios para maximizar la disponibilidad de los datos, ya sea en la sala de control, en los sistemas basados en la nube o incluso en los dispositivos móviles. Es lo que nosotros consideramos protección Ex-4.0.

La siguiente generación de comunicación de datos en las industrias de procesos

Solución de E/S remotas con la pasarela PROFINET

Las pasarelas PROFINET son compatibles con HART/HART IP para transmitir variables de procesos e información de estado adicional desde los dispositivos de campo. Al mismo tiempo, HART IP puede utilizarse para gestionar activos de forma eficaz.

Es más, gracias a sus dos interfaces Ethernet y al MRP (protocolo de redundancia de medios) integrado, las nuevas pasarelas PROFINET son idóneas para configurar redes en anillo de alta disponibilidad. Cuando es necesario, el gestor de redundancia inicia la reconfiguración de red automática, lo que garantiza la comunicación de segmentos que no se han visto afectados por el fallo.

Las pasarelas PROFINET se desarrollaron de conformidad con las normas de seguridad más avanzadas. Entre sus características de seguridad se incluyen un firewall y un sistema de archivos de solo lectura para evitar problemas de malware.

Gran pantalla táctil para conocer la información de estado y de los diagnósticos in situ

Pantalla ajustable de la pasarela PROFINET

Las pasarelas LB y FB PROFINET disponen de la pantalla táctil más grande disponible en el mercado para este tipo de dispositivos. Los LED RGB y los símbolos de la pantalla cumplen la norma NAMUR 107 e indican el estado del dispositivo y de la unidad de campo señalizando la información de estado y de diagnóstico que se muestra en pantalla de manera clara y estandarizada.

Entre las posibles comprobaciones se incluyen el estado de la comunicación con el sistema principal, el estado del bus interno, el reconocimiento del dispositivo HART y la identificación de módulos defectuosos. Se reducen el tiempo de inactividad y los costes. Las pasarelas se pueden configurar cómodamente sobre el terreno desde la pantalla táctil.

Alta flexibilidad con la reconfiguración dinámica

E/S remota con reconfiguración dinámica

Con la ayuda de la reconfiguración dinámica, los sistemas de E/S remota PROFINET LB y FB de Pepperl+Fuchs no solo permiten cambiar la configuración de los dispositivos de campo. Incluso extienden este concepto a los módulos de E/S conectables, que también se pueden configurar libremente con respecto al tipo y número de señal. Esto ofrece máxima flexibilidad y menor esfuerzo y tiempo, por ejemplo, al reemplazar un módulo.

Dispositivo compartido: administre hasta 184 entradas o salidas

Dispositivo compartido de E/S remota

La E/S remota también es un dispositivo compartido para varios controladores y sistemas. Mediante su diseño, se pueden configurar y asignar hasta 184 entradas o salidas a cualquier controlador en una estación de E/S remota LB o FB. Por lo tanto, los usuarios pueden reducir significativamente los instrumentos, las tuberías, el cableado y la cantidad de gabinetes de control.

Información diferente: una conexión

La pasarela PROFINET es compatible con HART/HART IP y posibilita la transmisión a alta velocidad de variables de procesos e información de estado adicional desde los dispositivos de campo.

Abrimos la puerta a la Industria 4.0

La nueva pasarela PROFINET LB con E/S remotas certificadas para la Zona 2, Clase I/Div. 2 de Pepperl+Fuchs abre la puerta a las aplicaciones de Industria 4.0 para las industrias de procesos, a la vez que establece nuevos estándares en términos de manipulación, facilidad de uso y seguridad.

Las pasarelas LB y FB PROFINET

Gran rendimiento con densidad de empaquetado elevada, incluso para el IIoT
Soluciones de un único proveedor
Experiencia en protección contra explosiones

Contacto