E/S remotas: la unión de dos tecnologías

La asignación clara de una señal a un terminal, la integración de los instrumentos y el cableado de los que ya se dispone y una reducción significativa del esfuerzo que suponen los trabajos de cableado gracias al uso de una interfaz de bus para el sistema de control hacen que las E/S remotas disfruten de las máximas ventajas que ofrecen dos tecnologías. Por lo tanto, es la manera idónea y más rentable de modificar o modernizar las plantas de procesos.  

Los sistemas modulares de E/S remotas transmiten datos de proceso desde áreas seguras o peligrosas por medio de la conexión sensores y actuadores binarios y analógicos al sistema de control mediante una interfaz de bus. El sistema de E/S remotas es la opción idónea cuando se desea colocar los módulos de E/S cerca de los dispositivos de campo. Gracias al menor trabajo de cableado, no solo se ahorran cables, sino también tiempo, dinero y esfuerzo. Por lo tanto, las unidades de campo de E/S se pueden instalar en una ubicación descentralizada dentro de áreas peligrosas mientras controla y supervisa fácilmente los sensores y actuadores desde la sala de control.

Puede conectar dispositivos de 4 mA-20 mA a E/S remotas, incluidos transmisores de caudal de agua, posicionadores de válvula, transductores de presión y transmisores de temperatura. También pueden conectarse dispositivos como termopares, termorresistencias, contactos mecánicos y alarmas visuales o acústicas. 

Nuestros sistemas de E/S remotas son compatibles con protocolos de red como los siguientes:

  • PROFIBUS DP
  • PROFINET
  • MODBUS RTU
  • MODBUS TCP/IP

Los dos sistemas que ofrece Pepperl+Fuchs para su uso en Zona 1 o Zona 2, los deE/S remotas FBy los de E/S remotas LB, tienen otra ventaja muy importante que ofrecer: mantener la misma topología para ambos sistemas en todo el nivel de control de procesos, a fin de facilitar la planificación y la realización de las tareas de mantenimiento.

 

 


La puerta de enlace para el IIoT


Una integración perfecta de los datos de dispositivos y procesos es un requisito básico de las aplicaciones del IIoT, así como la gestión de los big data. Mediante la comunicación basada en Ethernet, la puerta de enlace PROFINET para E/S remota satisface estas demandas y proporciona una solución de altas prestaciones fácil de gestionar. Mediante la creación de un puente entre las estructuras de red basadas en Ethernet y de nivel de campo, permite conectar cualquier estación LB y FB con redes PROFINET.

La función de dispositivo compartido, que está estandarizada para PROFINET, permite que varios controladores PROFINET tengan acceso simultáneo de lectura de los datos de la puerta de enlace PROFINET y, por lo tanto, a los dispositivos de campo. Los actuadores de una unidad de E/S remota se pueden asignar a diferentes controladores. La reconfiguración dinámica permite reconfigurar los módulos de E/S o incluso cambiarlos durante el funcionamiento sin detener el controlador PROFINET.



Pasarela PROFINET

La nueva pasarela PROFINET de E/S remota de Pepperl+Fuchs para Zona 2, Clase I, Div. 2 certificada abre la puerta a las aplicaciones de la Industria 4.0 en las industrias de procesos.