Sensores inductivos

 

Los detectores de proximidad inductivos son la elección preferida para la mayoría de las aplicaciones que requieren fiabilidad, en la detección sin contacto, de objetos metálicos en las máquinas o equipos de automatización. Como pionero y líder del mercado, Pepperl+Fuchs le ofrece productos innovadores y de gran calidad que cubren todas las necesidades planteadas en los mercados mundiales de la automatización y el control de procesos. Nuestra experiencia, flexibilidad y orientación continua al cliente nos permiten ofrecerles soluciones que satisfacen las aplicaciones más específicas y exigentes del mercado.

Características de los detectores inductivos estándar

  • Carcasa de acero inoxidable lisa o roscada
  • Protegido contra inversión de la polaridad y cortocircuito
  • Indicación de estado mediante LED
  • Versiones con conectores M8, M12 y compartimento terminal
  • Modelos con cable PVC, PUR o silicona
  • Salida de 2, 3 y 4 hilos CC, CA, NAMUR y AS-i

Características de los detectores inductivos para aplicaciones específicas

  • Modelos con salida analógica 4-20 mA
  • Contador de revoluciones integrado hasta 100 Hz
  • Sensores de presión hasta 500 bar
  • Sensores aprobados para zona Ex por polvo o gas
  • Modelos con superficie sensible en acero inoxidable
  • Tipo de protección IP68/IP69k ( sumergible/resistente a chorro de alta presión)
  • Diseños resistentes a soldadura con superficie de PTFE
  • Factor de reducción 1, todos los metales detectados a la misma distancia
  • Modelos para detección de metales ferrosos y no ferrosos
  • Sensores con función de seguridad
  • Rango de temperatura extendido: -40ºC hasta +250ºC

Sensores capacitivos

Los sensores capacitivos detectan además de objetos metálicos, casi todo el resto de materiales. Son uitlizados frecuentemente para aplicaciones de control de nivel y detección de flujo de líquidos, granos. Etc

Características de los detectores capacitivos estándar

  • Carcasas cilíndricas de acero inoxidable o plástico en M12, M18 y M30
  • Carcasa rectangular de 5 mm de espesor
  • Salidas CC de 3 hilos y NAMUR
  • Modelos con certificados para Zona Ex

Sensores magnéticos

Nuestro programa de sensores magnéticos consta de los modelos en M12 para las aplicaciones estándar. Adicionalmente ofrecemos una solución sin contacto para cilindros hidráulicos. Estos sensores magnéticos ofrecen una detección fiable y son fácilmente montados sin necesidad de hacer taladros o agujeros en el cilindro.