|
| |
Producto |
|
|
El producto 'MB60-12GM50-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB60-12GM50-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'MB60-8GM50-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB60-8GM50-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'MB60-8GM50-E2-V3' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB60-8GM50-E2-V3' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado en metal no ferroso, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto '50FY41-V4A-12' se ha añadido a su Watch List.
El producto '50FY41-V4A-12' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Distancia de conmutación de medición: 2,5 mm a 0 mm de desviación, 1,3 mm a 3,5 mm de desviación, 0 mm a 4,0 mm de desviación, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Rosca: sin, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 3,5 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 316, Grado de protección: IP69Kfa |
|
|
|
El producto '50FY41-V4A-6' se ha añadido a su Watch List.
El producto '50FY41-V4A-6' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP/NPN, Distancia de conmutación de medición: 2,5 mm a 0 mm de desviación, 1,3 mm a 3,5 mm de desviación, 0 mm a 4,0 mm de desviación, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Rosca: sin, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 1,8 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 316, Grado de protección: IP69Kfa |
|
|
|
El producto 'MB-F32-A2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB-F32-A2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: al cilíndro, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Poliamida (PA), Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'MB-F32-A2-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB-F32-A2-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: al cilíndro, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Tipo: Otros, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Poliamida (PA), Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'MB35-F12-1N' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB35-F12-1N' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Aluminio, eloxado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'MB35-F12-1N-5M' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MB35-F12-1N-5M' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NAMUR, Instalación: enrasado, Tipo de salida: 2-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 5 m, Material de la carcasa: Aluminio, eloxado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'MMB60-12GH50-E2-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'MMB60-12GH50-E2-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
"metal face", Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Serie: cilíndrico, otros, Rosca: con, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho, Material de la carcasa: acero inoxidable V4A, Grado de protección: IP65 / IP67 /fa |
|
|
| |