|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Producto |
|
|
El producto 'NBB0,6-3M22-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB0,6-3M22-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Cilíndrico, plano, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
El producto 'NBB0,6-4GM22-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB0,6-4GM22-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M4, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PURfa |
|
|
|
El producto 'NBB0,8-4M25-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB0,8-4M25-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Cilíndrico, plano, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVCfa |
|
|
|
El producto 'NBB0,8-5GM25-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB0,8-5GM25-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M5, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVCfa |
|
|
|
El producto 'NBB0,8-5GM25-E2-V3' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB0,8-5GM25-E2-V3' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M5, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1fa |
|
|
|
El producto 'NBB0,8-F141-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB0,8-F141-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NBB1,5-5GM25-E2-V3' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB1,5-5GM25-E2-V3' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M5, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1fa |
|
|
|
El producto 'NBB1,5-8GM40-Z0' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB1,5-8GM40-Z0' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NBB1,5-F41-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB1,5-F41-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'NBB1,5-F41-E2-V3' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'NBB1,5-F41-E2-V3' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa |
|
|
| ![Página siguiente](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Última página](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |