La base de conocimientos de los sensores inductivos cuenta con una amplia experiencia, y ayuda a los usuarios con el funcionamiento preciso y óptimo de los sensores en sus maquinarias y plantas. En varias subsecciones se explican los principios de función y las relaciones técnicas, y se ofrece información práctica sobre la aplicación.
En esta sección se tratan las preguntas frecuentes sobre el uso de sensores inductivos.
Se pueden utilizar varios principios de detección para distintas tareas de detección. El principio de detección más adecuado para una aplicación específica se determina a partir de varios aspectos.
Los sensores inductivos están disponibles en distintas versiones. Dependiendo de la aplicación, hacen falta distintos tipos de salida y de conexión, materiales o diseños para un uso efectivo.
Para conectar sensores inductivos, a menudo se utilizan IO-Link o AS-interfaz como interfaces de comunicación digital. Además, hay otros sistemas de bus (por ejemplo, PROFIBUS, DeviceNet, MODBUS) disponibles en el campo de la tecnología de sensores industriales.
Los sensores inductivos se ven afectados por influencias externas, como campos electromagnéticos, influencias de materiales y el tamaño de los objetos que se detectan. En consecuencia, se deben tener en cuenta la instalación, las condiciones ambientales y cualquier requisito normativo.
Para el correcto funcionamiento de un sensor hay que tener en cuenta varios aspectos durante la instalación y puesta en marcha. Esto incluye el montaje y la fuente de alimentación.
Los sensores inductivos se utilizan en diversas aplicaciones e industrias. En algunos casos, los requisitos han provocado el desarrollo de sensores especiales optimizados para aplicaciones específicas.