Los sensores inductivos se pueden integrar en los sistemas de distintas formas. Las diversas versiones de sensores con cables fijos, con o sin conectores macho o con conectores macho están disponibles de serie en varios diseños.
Los sensores de este tipo tienen un área designada en la carcasa del sensor para interconectar el sensor a la planta eléctricamente. El compartimento terminal permite a los usuarios seleccionar libremente el cable de conexión. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones que implican resistencia a los rayos UV o resistencia a agentes químicos. Además, los usuarios no están atados a longitudes de cable fijas y el compartimento terminal ofrece una mayor protección contra manipulaciones en comparación con las versiones con conectores.
Los sensores inductivos de Pepperl+Fuchs con compartimentos terminales pueden incluir la designación de tipo «KK» en la segunda posición del código de tipo.
Los sensores de este tipo tienen un cable fijo que se puede preinstalar o un cable fijo con un conector típico para la automatización industrial. Los sensores con cable fijo son opciones asequibles, ya que no requieren un juego de cables hembra con una terminación adicional y mantienen al mínimo el número de puntos de conexión. La conexión a conectores especiales es posible en función de los requisitos de la aplicación (por ejemplo, sector de la automoción).
Los sensores con cables fijos y un conector tienen información sobre la longitud del cable y el tipo de conector incluido al final de su código de tipo, por ejemplo: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1, etc.
Los sensores inductivos están disponibles con una selección estándar de conectores de automatización industrial, incluidos M8 y M12, de 1/2 y 7/8 pulgadas. Al sustituir el sensor, no es necesario sustituir todo el cableado. De este modo se evitan nuevas conexiones propensas a errores en el compartimento terminal. La gama de accesorios de Pepperl+Fuchs dispone de juegos de cables hembra con una terminación estandarizados.
Los sensores inductivos con estas opciones de conexión tienen una de las siguientes designaciones de tipo al final del código de tipo: V1, V3, V5, V13, V16 o V18.
Además de otras versiones, también dispone de conectores FASTON®, por ejemplo, o sensores con conexiones de soldadura.
En la siguiente tabla se muestra una descripción general de los sensores inductivos comunes con respecto a la versión eléctrica, el tipo de sensor, los datos típicos y el diagrama del circuito básico.
Tensión de corriente continua 10 V… 60 V | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | Contacto NA o contacto NC Ejemplo: Contacto NA Z/Z0 |
Datos típicos |
|
Tensión de corriente continua 10 V… 60 V | |
---|---|
Tipo de sensor | |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | |
Datos típicos |
Serie básica 10 V… 30 V, 100 mA Serie estándar 10 V… 60 V, 200 mA | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | Contacto NA o contacto NC Ejemplo: Contacto NA E/E0 |
Diagrama del circuito básico | |
Datos típicos |
|
Serie básica 10 V… 30 V, 100 mA Serie estándar 10 V… 60 V, 200 mA | |
---|---|
Tipo de sensor | |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | |
Diagrama del circuito básico | |
Datos típicos |
Tipo de sensor |
|
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | Contacto NC y contacto NA Ejemplo: Contacto NC y contacto NA A2 |
Datos típicos |
|
Tipo de sensor |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 |
Datos típicos |
Tensión de corriente alterna 20 V… 250 V | |
---|---|
Tipo de sensor | WS, WÖ, W, W4 |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | Contacto NC y contacto NA Ejemplo: Contacto NC WÖ/UÖ |
Datos típicos |
|
Tensión de corriente alterna 20 V… 250 V | |
---|---|
Tipo de sensor | |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | |
Datos típicos |
Corriente universal 20 V… 250 V CA, 45 Hz… 65 Hz, 30 V… 300 V CC | |
---|---|
Tipo de sensor | US, UÖ |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | Contacto NC y contacto NA Ejemplo: Contacto NC WÖ/UÖ |
Datos típicos |
|
Corriente universal 20 V… 250 V CA, 45 Hz… 65 Hz, 30 V… 300 V CC | |
---|---|
Tipo de sensor | |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | |
Datos típicos |
Tensión de corriente continua 8 V CC | |
---|---|
Tipo de sensor |
|
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | Contacto NC o contacto NA Ejemplo: Contacto NC N/N0 o SN |
Datos típicos |
|
Tensión de corriente continua 8 V CC | |
---|---|
Tipo de sensor | |
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2 | |
Datos típicos |
A continuación, se muestra una descripción general de la asignación de pines y los colores de los cables de los sensores inductivos.
Los números de distribución de pines corresponden a la numeración de los pines en los conectores macho. Esto no se aplica a los sensores de proximidad para CA y aquellos conectores macho con 3 pines de 8 mm.
Los interruptores sin aislamiento de protección requieren un terminal conductor protegido para tensiones superiores a 50 V CA y 120 V CC.
2 conexiones de CA | ||
---|---|---|
Función | Contacto NA | |
Color de conexión/cable | ./. Utilice cualquier color excepto amarillo/verde o amarillo. Asegúrese de que ambos cables tengan el mismo color. | |
Disposición de pines | 3 | 4 | |
Conector macho V1 | ||
Conector macho V13 | ||
Conector macho V3 |
2 conexiones de CA | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 | ||
Conector macho V13 | ||
Conector macho V3 |
2 conexiones de CC: polaridad libre | ||
---|---|---|
Función | Contacto NC | |
Color de conexión/cable | + | - ./. | |
Disposición de pines | 1 | 2 | |
Conector macho V1 | ||
Conector macho V13 |
2 conexiones de CC: polaridad libre | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 | ||
Conector macho V13 |
2 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | Contacto NA | |
Color de conexión/cable | + | - Marrón (BN) | Azul (BU) | |
Disposición de pines | 1 | 4 | |
Conector macho V1 | ||
Conector macho V3 |
2 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 | ||
Conector macho V3 |
2 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | Contacto NC | |
Color de conexión/cable | + | - Marrón (BN) | Azul (BU) | |
Disposición de pines | 1 | 2 | |
Conector macho V1 |
2 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 |
3 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | Contacto NA | |
Color de conexión/cable | + | - | salida Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | |
Disposición de pines | 1 | 3 | 4 | |
Conector macho V1 |
3 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 |
Función | Contacto NC | |
Color de conexión/cable | + | - | salida Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | |
Disposición de pines | 1 | 3 | 2 | |
Conector macho V1 | ||
Conector macho V3 |
Función |
Color de conexión/cable |
Disposición de pines |
Conector macho V1 |
Conector macho V3 |
4 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | Contacto de conmutación (abierto/cerrado) | |
Color de conexión/cable | + | - | Salida de contacto NA | Salida de contacto NC Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | Blanco (WH) | |
Disposición de pines | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Conector macho V1 |
4 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 |
2 conexiones de CC y NAMUR: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | Contacto NA y contacto NC | |
Color de conexión/cable | Canal 1+ | Canal 1- | Canal 2+ | Canal 2- | Válvula + | Válvula - Marrón (BN) | Azul (BU) | Blanco (WH) | Negro (BK) | Rojo (RD) | Amarillo (YE) | |
Disposición de pines | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Conector macho V1 | ||
Conector macho V16 | ||
Conector macho V18 |
2 conexiones de CC y NAMUR: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 | ||
Conector macho V16 | ||
Conector macho V18 |
3 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | Contacto NA y contacto NC | |
Color de conexión/cable | Fuente de alimentación + | Fuente de alimentación - | Canal de salida 1 | Canal de salida 2 Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) | Blanco (WH) | |
Disposición de pines | 1 | 3 | 4 | |
Conector macho V1 | K1 = Canal 1 | |
Conector macho V18 | K1 = Canal 1 |
3 conexiones de CC: respetar la polaridad | ||
---|---|---|
Función | ||
Color de conexión/cable | ||
Disposición de pines | ||
Conector macho V1 | ||
Conector macho V18 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.