Conexión del sensor


Físicamente, los circuitos básicos de un sensor se pueden construir con 2, 3 o 4 hilos. Al interconectar estos sensores, hay que tener en cuenta la información básica.


Información básica: Interconexión de varios sensores por tipo de salida

Los sensores inductivos se pueden conectar en paralelo a otros interruptores mecánicos o electrónicos. Se debe respetar lo siguiente.

Conexión en paralelo de varios sensores

Sensores de 3 hilos

En principio, los sensores inductivos en la tecnología de tres hilos se pueden conectar en paralelo a interruptores mecánicos u otras salidas de sensor. Una excepción son los sensores con salida push-pull. Este tipo de sensor no se puede conectar en paralelo, ni a sensores ni a interruptores mecánicos.



Sensores de 2 hilos

Si se conectan varios sensores de 2 hilos en paralelo, la suma de todas las corrientes residuales circula a través de la carga y puede evitar que se desactive la carga. Esto limita el número máximo de sensores inductivos conectados en paralelo en la tecnología de 2 hilos.

Cuando los sensores de 2 hilos están conectados en paralelo a interruptores mecánicos, la carga se puede desactivarse durante un breve período de tiempo. 


Conexión en serie de varios sensores

Sensores de 3 hilos

Debido al retardo de disponibilidad de cada sensor, el tiempo de reacción aumentará cuando los sensores de 3 hilos se conectan en serie. Además, la tensión de alimentación de los sensores posteriores siempre es inferior debido a la caída de tensión en las etapas de salida del sensor cuando los sensores de 3 hilos se conectan en serie. No es fundamental la conexión en serie de un único sensor de 3 hilos a uno o más contactos mecánicos.


Sensores de 2 hilos

Por lo general, la conexión en serie de sensores de 2 hilos es fundamental. Cada sensor requiere una tensión de alimentación específica y una corriente de alimentación para un funcionamiento sin fallos. Cuando hay varios sensores de 2 hilos conectados en serie no siempre se garantiza y puede provocar un comportamiento impredecible.

No es fundamental la conexión en serie de un único sensor de 2 hilos a uno o más contactos mecánicos. Sin embargo, se debe tener en cuenta el retardo de disponibilidad del sensor.

Nota: Por lo general, recomendamos que los sensores inductivos no se conecten en serie. La interconexión de varios sensores a través de módulos lógicos es preferible a efectos de comportamiento predecible y funcionamiento fiable.

Información adicional


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Eche un vistazo a la gama de sensores inductivos de Pepperl+Fuchs.