Wireless Sensors

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Serie: -F406, Tipo de Interfaz: Bluetooth 5.0 LE, Tipo de Interfaz: LoRaWAN, Directiva 2014/53/UE: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, Carcasa: PC (UL94-V0)fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Serie: -F406, Tipo de Interfaz: Bluetooth 5.0 LE, Tipo de Interfaz: LoRaWAN, Directiva 2014/53/UE: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, Carcasa: PC (UL94-V0)fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Serie: -F406, Tipo de Interfaz: Bluetooth 5.0 LE, Tipo de Interfaz: LoRaWAN, Directiva 2014/53/UE: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, Carcasa: PC (UL94-V0)fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Serie: -F406, Tipo de Interfaz: Bluetooth 5.0 LE, Tipo de Interfaz: LoRaWAN, Directiva 2014/53/UE: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, Carcasa: PC (UL94-V0)fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Serie: -F406, Tipo de Interfaz: Bluetooth 5.0 LE, Tipo de Interfaz: LoRaWAN, Directiva 2014/53/UE: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, Carcasa: PC (UL94-V0)fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Serie: -F406, Tipo de Interfaz: Bluetooth 5.0 LE, Tipo de Interfaz: LoRaWAN, Directiva 2014/53/UE: EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017, Carcasa: PC (UL94-V0)fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Rango de frecuencias: 863 ... 870 MHz (Europa)
fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Rango de frecuencias: 863 ... 870 MHz (Europa)
fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Rango de frecuencias: 863 ... 870 MHz (Europa)
fa

Funcionamiento con baterías, Transferencia de datos a través de LoRaWAN, Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros, Rango de frecuencias: 863 ... 870 MHz (Europa)
fa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

WILSEN.sonic

Get to know WILSEN.sonic.level and WILSEN.sonic.distance—our specialists for reliable detection and transmission of fill levels and distances in challenging environments.

WILSEN.valve and WILSEN.node

Familiarize yourself with WILSEN.valve and WILSEN.node—our specialists for wireless monitoring of manual valves and highly flexible object presence detection.