Los módulos de evaluación de impulsos suministran múltiples informaciones a la industria de la automatización. A menudo las señales analógicas o binarias de un sensor necesitan ser acondicionadas para su visualización o monitorización. Para poder solucionar de forma óptima esta tarea, les ofrecemos una amplia gama de indicadores, contadores, tacómetros y otros acondicionadores de señal, que están específicamente diseñados para su aplicación y utilización con sensores. Alrededor del tema de la evaluación de señales e impulsos, Pepperl+Fuchs le ofrece una amplia gama de productos.
Aparatos multifunción con indicador LED y LC:
Indicador de valor analógico:
Controlador de paradas:
Controlador de velocidad de rotación:
Convertidor de frecuencia-corriente-tensión
Módulos convertidores
Las unidades de contador de pulsos y los displays cuentan, miden y visualizan el número de elementos, las cantidades producidas y los eventos. Asimismo, las posiciones, velocidades, velocidades de flujo y velocidades de rotación también pueden visualizarse, controlarse y monitorizarse.
Los displays de procesos son la elección perfecta para mostrar, controlar y monitorizar las señales analógicas. Gracias a los grandes displays LED y a los elementos operativos claros, nuestras unidades son extremadamente fáciles de usar.
Los convertidores de señal de Pepperl+Fuchs convierten las señales de los sensores al formato necesario para los pasos posteriores del proceso. La capacidad para convertir las señales aumenta la flexibilidad de su planta.
Para garantizar el rendimiento al monitorizar y evaluar las señales binarias se usan amplificadores de conmutación con distintos tipos de salidas. Estos equipos garantizan la calidad de la señal, evitan el ruido de la señal y protegen contra los daños provocados por las sobretensiones.