|
| |
Producto |
|
|
El producto 'KCD2-E2L' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KCD2-E2L' ya se encuentra en su Watch List.
|
Amplificador de terminales de un canal con detección de ruptura de línea, entrada para sensores NAMUR, fuente de alimentación 24 V CC, interfaz estandarizada para evitar errores de transmisión de la señal, visualización de estado de conmutación, LED amarillofa |
|
|
|
El producto 'KCD2-R' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KCD2-R' ya se encuentra en su Watch List.
|
Salida relé con 1 contacto conmutado, indicación estado de conmutación LED amarillo, Diodo volante, Compartimiento terminal compacto, Fijación por pinzamiento en raíl estándar de 35 mm según DIN EN 50022, Grado de protección IP20, Tensión de trabajo: 24 V CC ± 15 %, Tipos de sensores conectables: Sensores de 3 hilos PNP o NPN, Relés: 1 contacto conmutadofa |
|
|
|
El producto 'KFU8-FSSP-1.D' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFU8-FSSP-1.D' ya se encuentra en su Watch List.
|
Frecuencia límite 40 kHz, Salida de corriente o tensión, Salida de conmutación progresiva (Factor de partición 1 ... 9999), Parte de la red de zonas múltiples, Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos, sensores NAMUR y encoders, Tensión de medición: 200 ... 230 V CA ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz 20 V CC ... 30 V CC, Tipos de sensores conectables: Sensores NAMUR según DIN EN 60947-5-6fa |
|
|
|
El producto 'K23-SSI/USB/25B-C' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'K23-SSI/USB/25B-C' ya se encuentra en su Watch List.
|
Dispositivo multifunción con modos de funcionamiento para encoders incrementales, encoders absolutos SSI y encoders con interfaz de arranque/parada, Interfaz USB para configuración y lectura, Tiempos de conversión extremadamente cortos, Curva característica no lineal y definible por el usuario con 24 puntos de interpolación, Salida de tensión auxiliar de 5 V CC y 24 V CC para la alimentación del encoder, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Modo de entrada: Incrementalfa |
|
|
|
El producto 'KCD2-E3' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KCD2-E3' ya se encuentra en su Watch List.
|
Amplificador de bornes de 1 canal, Entrada para sensores NAMUR, CC 24 V tensión de alimentación, Interfaz estándar para evitar errores de transmisión de señales, Indicador de estado de conmutación, LED amarillo, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipos de sensores conectables: NAMUR, Transistor: PNPfa |
|
|
|
El producto 'KFU8-UFC-1.D.FA' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFU8-UFC-1.D.FA' ya se encuentra en su Watch List.
|
Acondicionador de señal de 1 canal, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entrada para sensores de 2 o 3 cables, contactos secos o sensores NAMUR, Frecuencia de entrada 1 mHz ... 10 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Supervisión de fallos de conducción, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 40 mm, Cantidad de canales: 1 canal, Relés de valores límitepa |
|
|
|
El producto 'KFU8-UFT-2.D.FA' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KFU8-UFT-2.D.FA' ya se encuentra en su Watch List.
|
Divisor de señal de 2 canales, Uso universal con distintas fuentes de alimentación, Entradas de contacto o NAMUR, Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz, Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA, Contacto de relé y salida de transistor, Puenteado de arranque, Configurable con PACTware o a través del panel de control, Supervisión de fallos de conducción, Tensión de medición: 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA 50 ... 60 Hzpa |
|
|
|
El producto 'K23-SSI/Rx/IU-C' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'K23-SSI/Rx/IU-C' ya se encuentra en su Watch List.
|
Dispositivo multifunción con modos de funcionamiento para encoders incrementales, encoders absolutos SSI y encoders con interfaz de arranque/parada, Salida analógica de 16 bits, configurable para operaciones de tensión o corriente, Interfaz USB e interfaz RS232/RS485 para configuración y lectura, Tiempos de conversión extremadamente cortos, Curva característica no lineal y definible por el usuario con 24 puntos de interpolación, Tensión de trabajo: 18 ... 30 V CC, Modo de entrada: Incrementalfa |
|
|
|
El producto 'KCD2-E1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KCD2-E1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Amplificador de bornes de 1 canal, Entrada para sensores NAMUR, CC 24 V tensión de alimentación, Interfaz estándar para evitar errores de transmisión de señales, Indicador de estado de conmutación, LED amarillo, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipos de sensores conectables: NAMUR, Transistor: NPNfa |
|
|
|
El producto 'KCD2-EL' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'KCD2-EL' ya se encuentra en su Watch List.
|
Amplificador de bornes de 1 canal, Entrada para sensores NAMUR, CC 24 V tensión de alimentación, Interfaz estándar para evitar errores de transmisión de señales, Indicador de estado de conmutación, LED amarillo, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipos de sensores conectables: NAMUR, Transistor: NPNfa |
|
|
| |