Amplificadores de conmutación

Elige tu producto

Producto


2 canales, Alimentación de 115/230 V CA, Sensor PNP/NPN de 3 hilos o entrada push-pull, Salida de contacto de relé, Funciones seleccionables mediante interruptores DIP, Control Mínimo/Máximo, Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Anchura de la carcasa: 20 mm, Cantidad de canales: 2 canales, Relés de intervalos, Control mín./máx., Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 2, Tensión de medición: 90 ... 253 V CA , 45 ... 65 Hz, Dispositivo en campo: sensor de 3 hilospa

Filtrar lista de resultados