Control de procesos

Elige tu producto

Producto


2 valores límite ajustables, 2 salidas relé, Manejo vía teclado, Característica programable mediante 12 puntos de interpolación, Reposición de las salidas con señal automática, manual o con señal externa , Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Relés: contacto alterno, Dimensiones: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa


2 valores límite ajustables, 2 salidas relé, Manejo vía teclado, Característica programable mediante 12 puntos de interpolación, Reposición de las salidas con señal automática, manual o con señal externa , Tensión de trabajo: 90 ... 260 V CA, Relés: contacto alterno, Dimensiones: 96 mm x 48 mm x 102 mmfa

Display por LED, 5 digitos, rico en constrastes claros, Supresión de pre-ceros, Punto decimal ajustable, Display de valor Mínimo y Máximo, Contador integrado con escala específica, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Dimensiones: 48 mm x 24 mm x 65 mmfa

Pantalla de temperatura (en °C), Resolución hasta 0,1 °C, Indicador LED extremadamente brillante, Tipos RTD Pt100, Ni100 en técnica de 2, 3 ó 4 hilos, Aislamiento galvánico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico, Dimensiones: 48 mm x 24 mm x 68,3 mmfa

Pantalla de temperatura (en °C), Resolución hasta 0,1 °C, Indicador LED extremadamente brillante, Para termopares J, K y N, Aislamiento galvánico, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico, Dimensiones: 48 mm x 24 mm x 68,3 mmfa

Aislamiento galvánico, Protección contra la inversión de polaridad, Grado de protección IP65 (por la parte delantera), Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico, Dimensiones: 96 mm x 48 mm x 90,7 mmfa

Filtrar lista de resultados