|
| |
Producto |
|
|
El producto 'CBB4-12GH60-E2-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBB4-12GH60-E2-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 36 V CC, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
El producto 'CBB4-12GH70-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBB4-12GH70-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 36 V CC, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
El producto 'CBB8-18GS75-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBB8-18GS75-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'CBB8-18GS75-E2-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBB8-18GS75-E2-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'CBN10-F46-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBN10-F46-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'CBN15-18GS75-E2-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBN15-18GS75-E2-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M18, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'CBN2-F46-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBN2-F46-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'CBN5-F46-E2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBN5-F46-E2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: PBT, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
El producto 'CBN8-12GH60-E2-V1' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CBN8-12GH60-E2-V1' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M12, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 36 V CC, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M12 x 1 , 4 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP65fa |
|
|
|
El producto 'CCN15-30GS60-A2' se ha añadido a su Watch List.
El producto 'CCN15-30GS60-A2' ya se encuentra en su Watch List.
|
Función de conmutación: antivalente, Tipo de salida: PNP, Instalación: no enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 4-hilos, Molde de rosca: M30, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tensión de trabajo: 10 ... 60 V CC, Potenciómetro: Regulador de sensibilidad, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa |
|
|
| |