L’avenir, c’est maintenant.
Échange normalisé et transparent de données du détecteur vers l'API et au-delà.
Détecteurs et systèmes avec IO-Link
Première technologie d'E/S standardisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de commande et le plus bas niveau du détecteur/actionneur via des câbles non blindés standard à trois conducteurs pour les détecteurs standard et IO-Link intelligents. Avec cette interface évolutive, les utilisateurs peuvent effectuer des diagnostics complets ou configurer les appareils IO-Link pendant le fonctionnement. Pepperl+Fuchs vous propose une solution système de bout en bout IO-Link qui comprend divers détecteurs et une infrastructure IO-Link.
Préparez votre usine pour l'avenir. Bénéficiez d'une réduction des coûts de fonctionnement et d'un échange des données transparent directement sur le terrain.
Pepperl+Fuchs propose une solution système IO-Link complète pour votre application. Cette solution assure une communication constante entre les appareils IO-Link sur le terrain et les systèmes de niveau supérieur (gestion et commande). Profitez de logiciels et d'appareils de terrain puissants ainsi que des composants d'infrastructure correspondants.
Les appareils de lecture/écriture HF IQT3* sont parfaitement adaptés aux utilisateurs qui souhaitent mettre en œuvre des applications d'identification Industry 4.0 évolutives. Ils peuvent être intégrés rapidement et à moindre coût dans des architectures telles que PROFINET, Ethernet/IP et EtherCAT via l'interface IO-Link intégrée, associée à un maître IO-Link… plus
Il est facile de configurer et d'intégrer IO-Link avec des fichiers de description d'appareil uniformes, des fichiers IODD (IO Device Description) standardisés, et de régler les paramètres à l'aide d'outils logiciels. Avec une nouvelle transparence jusqu'au niveau du terrain, les utilisateurs peuvent aussi bien exécuter le réglage des paramètres complets qu'utiliser les capacités diagnostiques de l'appareil : la base de la maintenance préventive.
La configuration du système IO-Link comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, le maître IO-Link est intégré dans le système d'automatisation et configuré. Ensuite, les paramètres de l'appareil sont définis à l'aide d'un outil de configuration IO-Link, qui affiche l'ensemble de l'architecture du système, du système de commande jusqu'au niveau du terrain.
Grâce au logiciel opérateur sur plusieurs bus de terrain et multi-fournisseur PACTware, les détecteurs IO-Link sont faciles à configurer et à utiliser. En plus des fichiers IODD (IO Device Description) facilement disponibles, des DTM (gestionnaires de type d'appareil) spécifiques à l'appareil sont disponibles pour les détecteurs IO-Link. Ils facilitent l'utilisation du détecteur grâce à une interface utilisateur graphique.
Simplification du remplacement et de la maintenance des appareils
La détection des appareils nécessitant une maintenance peut s'avérer difficile dans les applications intégrant de nombreux détecteurs similaires, comme dans les systèmes de convoyage. La fonction de localisation permet de repérer un détecteur rapidement et facilement grâce à des LED clignotantes. Une fois l'appareil nécessitant une maintenance localisé, la fonction de stockage de données intégrée permet de remplacer les détecteurs pendant le fonctionnement sans avoir à modifier les paramètres. Cela réduit considérablement les temps d'arrêt de l'usine.
Profils Smart Sensor, la prochaine étape vers la standardisation
Bien qu'il existe actuellement une grande variété de détecteurs IO-Link, comme ceux proposés par Pepperl+Fuchs, ils partagent de nombreuses similitudes fonctionnelles.
Les profils Smart Sensor unifient les fonctions communes, les paramètres et leurs significations afin que les détecteurs IO-Link soient intégrés plus rapidement et avec plus de souplesse que jamais auparavant.
Production de lots unitaires - Paramétrage en cours de fonctionnement
Lorsque des produits différents sont fabriqués sur une seule ligne de production, il est souvent nécessaire de modifier les recettes. IO-Link permet de reparamétrer les détecteurs et les actionneurs pendant le fonctionnement via le transfert simultané des données de processus et de paramétrage, posant ainsi les bases de la production de lots unitaires. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et les coûts associés.
Quels avantages IO-Link propose-t-il à mon usine ? Comment puis-je intégrer la technologie dans mon système de communication existant ? Nous serons heureux de répondre à ces questions et à toutes les autres que vous pouvez vous poser. Il vous suffit de nous envoyer un message ou de convenir d'un entretien personnel avec l'un de nos experts.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.