Solutions de détection pour la manutention
Des entrepôts à hauts rayonnages à la technologie de convoyage, vous trouverez ici la solution idéale pour votre application !
Qu'il s'agisse d'un système de stockage et de récupération automatisé, d'un système de convoyage, d'un véhicule à guidage automatique (VGA), d'un chariot de manutention ou d'une grue, tous les domaines de la manutention peuvent avoir recours aux capteurs de Pepperl+Fuchs. Regardez la vidéo pour découvrir comment la bonne solution peut prévenir les collisions, permettre une navigation sécurisée ou détecter des positions de manière fiable.
Le module de commande de moteur G20 48 V a été conçu pour les systèmes de convoyage modernes et complexes. Les modules proposent des meilleures performances avec la même consommation d'énergie. Cela signifie que le nombre de blocs d'alimentation devant être installés le long de la ligne de convoyage est réduit, ce qui rend la planification du système beaucoup plus flexible. En savoir plus
Afin de détecter différents types de palettes sur les lignes de convoyeur, Pepperl+Fuchs a développé une solution de détecteur modulaire : le détecteur de palettes se compose d'un support de détecteur spécifique à l'application, qui peut être combiné à un détecteur optoélectronique ou ultrasonique, selon le type de palette. En savoir plus
Pour contrôler le flux des colis, l'occupation des tapis convoyeurs doit être surveillée de manière fiable. Pepperl+Fuchs propose la solution la plus efficace pour cette application : le système de détection Contour2D ne nécessite qu'un seul détecteur LiDAR et peut être mis en service rapidement et facilement. En savoir plus
Les détecteurs optoélectroniques cylindriques de la série M18 sont optimisés pour les applications standard de la technologie de convoyage. Les versions Side-Looker avec une longueur réduite de 40 mm permettent non seulement une installation peu encombrante par le dessous, mais également une vue de près. Parallèlement, le boîtier métallique et les filetages métalliques assurent une stabilité mécanique élevée. En savoir plus
La sécurité des personnes est une exigence fondamentale dans les processus automatisés. Des dispositifs de protection sans contact, comme les barrières photoélectriques de sécurité avec les boîtiers de contrôle de sécurité correspondants, garantissent l'arrêt en cas de détection d'accès non autorisé ou de violation d'une zone dangereuse. En savoir plus
Les détecteurs standard optoélectroniques au design cubique de la série R202 ont été spécialement conçus pour la manutention. Une variante pour la détection d'objets transparents détecte de manière fiable les palettes enveloppées dans du film d'emballage sans zone morte. Les inserts métalliques solides intégrés assurent un montage fiable et stable. En savoir plus
Les modules d'E/S Ethernet avec maître IO-Link permettent un transfert de données en temps réel en connectant rapidement et facilement les appareils de terrain avec le système de bus de niveau supérieur. De plus, ils proposent une gamme de fonctions de diagnostic qui contribuent à améliorer la transparence au cours du processus. En savoir plus
La collecte, la fixation et le transport de charges présentent de nombreux défis pour les véhicules à guidage automatique (VGA). De l'arrimage au positionnement des charges, en passant par leur détection et leur identification, Pepperl+Fuchs propose une gamme exhaustive de détecteurs compacts et robustes, parfaits pour une utilisation sur les véhicules à guidage automatique. En savoir plus
Afin d'atteindre le rythme de production le plus élevé possible dans le domaine de la manutention, les véhicules à guidage automatique (VGA) doivent pouvoir naviguer de manière fiable dans toutes les situations. Qu'il s'agisse de navigation libre, de navigation au sol ou de suivi des mouvements, les technologies de pointe de Pepperl+Fuchs permettent une navigation et un guidage précis. En savoir plus
Que ce soit dans les centres logistiques, les usines ou les bureaux, les VGA doivent à tout moment détecter avec précision leur environnement afin d'éviter les collisions avec des personnes ou des objets. Pepperl+Fuchs propose des détecteurs et des systèmes pour une perception fiable de l'environnement, garantissant une exploitation fluide. En savoir plus
Dans les usines et les entrepôts, la vitesse d'un chariot de manutention doit être davantage limitée qu'à l'extérieur. C'est un détecteur radar aligné verticalement installé sur le toit du véhicule qui s'en charge. Dès que le chariot est à l'intérieur, le détecteur détecte le plafond du hall et la vitesse est alors automatiquement réduite. En savoir plus
Pour ramasser et placer les palettes en toute sécurité, il est nécessaire de déterminer la position exacte de la fourche. Le codeur rotatif à câbles ECA10TL détecte la hauteur avec une précision maximale. Le codeur rotatif est installé sur le chariot de manutention, tandis que l'anneau est fixé à la fourche mobile. En savoir plus
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de détecter de manière fiable si le conducteur d'un chariot de manutention est correctement installé sur le siège conducteur. Les détecteurs ultrasoniques garantissent une détection du conducteur sans interférence, quelles que soient les conditions ambiantes et les propriétés optiques. En savoir plus
L'unité de mesure inertielle IMU F99 est la solution idéale pour détecter l'inclinaison du mât et mettre le chariot de manutention de niveau en conséquence. La combinaison du détecteur d'accélération, du gyroscope et de l'algorithme intelligent Sensor Fusion fournit des résultats de mesure fiables, même lorsque le chariot est en mouvement. En savoir plus
Les détecteurs radars proposent une solution simple et sans usure pour déterminer la hauteur de levage des fourches : installés sur le tablier porte-fourches, ils mesurent la distance au sol afin qu'aucune cible supplémentaire ne soit requise. Grâce à l'interface CANopen, les détecteurs sont parfaits pour l'intégration dans les chariots de manutention. En savoir plus
Les palettes défectueuses peuvent entraîner des collisions lors de l'affectation automatique des compartiments dans les entrepôts à hauts rayonnages, causant des dommages matériels importants. Grâce à son axe de balayage stable associé à une résolution angulaire élevée, le système de détection R2000 détecte de manière fiable même les petits fragments de palettes abîmées. En savoir plus
Installée sur la grue d'empilage, la caméra d'événements industrielle de Pepperl+Fuchs surveille les processus de stockage et de récupération dans les entrepôts à hauts rayonnages. Le stockage orienté événement permet d'accéder directement aux enregistrements des situations pertinentes afin que les employés puissent prendre des mesures immédiates en cas de dysfonctionnement. En savoir plus
Les grues d'empilage nécessitent un positionnement vertical et horizontal précis au millimètre près. Le détecteur de distance R1000 est parfaitement adapté à cette tâche exigeante : équipé de la technologie de télémétrie par impulsions (PRT), il permet de mesurer la distance avec une précision élevée, pour un positionnement optimal. En savoir plus
Les transmetteurs de données optiques assurent une communication bidirectionnelle basée sur Ethernet avec les transtockeurs ou les chariots navettes. Avec un taux de transfert constant, le transmetteur de données optique LS682 permet une connexion stable sur une distance allant jusqu'à 300 m. En savoir plus
Les détecteurs optoélectroniques de la série R10x combinent différentes fonctions optoélectriques dans un boîtier compact. Ces détecteurs peuvent être facilement adaptés aux exigences d'une application spécifique. Les cellules en mode détection directe avec suppression de l'arrière-plan sont idéales pour détecter des compartiments. En savoir plus
Grâce à la redondance de plusieurs codes, le système de positionnement PXV est une solution particulièrement fiable pour le positionnement des automates de stockage et de récupération. Lorsqu'un positionnement sûr est requis, des variantes de sécurité conformes à la norme SIL 3/PL e sont également disponibles. En savoir plus
L'espace pour l'intégration des détecteurs est souvent limité dans les systèmes de stockage avec navettes. Grâce à son design compact, le détecteur de distance R200 avec technologie de télémétrie par impulsions s'intègre même dans les petites navettes automatiques. Les tâches vont de la vérification de l'occupation des étagères et de la position de charge correcte à la mesure de la distance et à la prévention des collisions. En savoir plus
Pour protéger le personnel et la machine, des exigences de sécurité strictes doivent être respectées lors du positionnement des navettes de stockage et de récupération. Le système de positionnement SafePXV permet un positionnement absolu et fiable conformément à la norme SIL 3/PL e en utilisant un seul détecteur. En savoir plus
Le détecteur de vision PHA est idéal pour le positionnement précis des grues d'empilage dans les entrepôts à hauts rayonnages. Le détecteur ne nécessite qu'un trou de perçage dans le profil en acier du cadre de stockage comme point de référence, de telle sorte qu'aucune aide supplémentaire, comme des réflecteurs, n'est requise. En savoir plus
Dans les ports à conteneurs, différents types de grues assurent le chargement efficace des conteneurs. Le système de codage de position (WCS) enregistre la position des grues et des chariots avec une précision millimétrique. Doté d'un boîtier de protection extérieur et d'un rail codé en acier inoxydable, le système WCS peut être utilisé dans des conditions environnementales difficiles. Pour les applications de sécurité jusqu'à SIL 3/PL e, le système peut être combiné avec l'unité d'évaluation de sécurité (PUS). En savoir plus
Robustes, les codeurs incrémentaux de la série ENI90 garantissent un contrôle de vitesse de haute précision grâce à la technologie BlueBeam intégrée. Les versions très robustes et offshore résistent aux conditions environnementales les plus défavorables, ce qui les rend idéales pour la surveillance des entraînements de grues en extérieur. En savoir plus
Avec les grues mobiles, les mouvements d'extension et de rétraction de la flèche doivent être enregistrés en temps réel. Cette tâche est effectuée par le codeur rotatif à câbles ECN40HD, qui peut même être utilisé dans les applications offshore, du fait de son design robuste. Le système de codeur rotatif à câbles ouvert permet un nettoyage facile et facilite la manipulation. En savoir plus
Résistants à la saleté et à la poussière et dotés de différentes plages de fréquences (LF, HF, UHF), les systèmes RFID sont utilisés dans différentes applications. En améliorant la transparence, ils réduisent le nombre d'erreurs administratives et rendent les processus plus efficaces. En savoir plus
La solution de lecteur RFID de Pepperl+Fuchs assure une transparence totale lors de la détection de grandes quantités d'étiquettes RFID. Ce système économique repose sur la technologie RFID UHF puissante et standardisée et il est spécialement optimisé pour une utilisation dans les applications logistiques, comme le suivi des marchandises entrantes et sortantes. En savoir plus
Les systèmes d'identification optique s'adaptent facilement à différentes applications et détectent les objets de façon fiable, même dans des conditions difficiles, comme les applications à grande vitesse ou à haute température. En savoir plus
Cette gamme de produits de connectivité propose un éventail complet de solutions, comprenant des câbles de détecteurs-actionneurs ainsi que des connecteurs de terrain, blocs de raccordement, répartiteurs pour détecteurs-actionneurs et embases pour panneau, mais aussi des connecteurs pour transmission de données. En vous fournissant des détecteurs et les composants de connexion associés issus d'une seule source, nous augmentons votre productivité et la disponibilité de vos machines et usines. En savoir plus
Pepperl+Fuchs propose des câbles droits en vrac de qualité industrielle issus d'une production de câbles allemande et européenne, parfaitement adaptés à une utilisation avec des connecteurs assemblés sur site. Les différentes variantes de câble droit sont disponibles en boucles pratiques de 100 mètres ainsi qu'en petites longueurs. En savoir plus
Vous avez des questions sur nos solutions de manutention ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.