VisuNet工业显示器和平板电脑为过程控制而构造。每一个工业显示器都是为了满足严格的安全和机械耐受力的需求而制造。无论您的应用是处在腐蚀性、污浊或是选择在危险区域位置,我们都可以为您提供满足需求的合理的解决方案。
随着越来越多的控制任务从控制室转移到工厂地面操作站,专有的操作员终端发生二次转变。这种转变很大程度上源于基于PC的HMI解决方案,它提供更高的灵活性并方便组网。
对可视化和控制分散化趋势旨在最大限度地减少设备暴露在恶劣环境中并通过使过程控制更容易而降低风险。VisuNet工业显示器和平板电脑是远程可视化的关键组成部分,因为他们可以承受恶劣及极端的环境。过热、过冷、脏、多尘、潮湿以及污秽的工艺环境对于VisuNet工业级设计带来的弹性而言都不成问题。
您正在寻找一台适用于1区的工业级监视器或平板PC?对于1区过程控制的需求,最简单的解决方案是一个带有盘装监视器和一个本安触摸屏的小型正压机箱。
此类盘装显示器适用于Class I, Div 2,同时也可用于安全区域。其中大部分产品还可用于Zone 2(ATEX)。它们经过优化,可以适应严酷的工业环境以及艰苦的工作条件,如:温度范围广,严重污染,以及石油、天然气或化工领域的机械载荷强度要求。
全面的配件组合允许VisuNet盘装面板满足每个特定的应用的要求。