VisuNet IND面板解决方案是过程可视化的重要组成部分。每一个24/7盘装监视器工作在极为恶劣的环境。延续坚固的工业显示器的传统,每个产品都由工业级部件制造而成。盘装工作站已经过全球认证,适用于Zone 2 and Class I & II, Division 2。有各种各样的触摸屏可选,包括防眩,半透,和硬化玻璃。环境条件是过程生产中的极大问题。工业显示器可能会受到潮湿、极端的温度变化,以及溶剂,化学品腐蚀和带压清洗的影响。对于人机界面,这个挑战的解决方式是通过将最基本的组成部分放在现场,通过数据线来建立与安全区设备连接。这种分离可以减少此类组件暴露在恶劣的条件下并降低故障率。
VisuNet IND面板解决方案是过程可视化的重要组成部分。每一个24/7盘装监视器工作在极为恶劣的环境。延续坚固的工业显示器的传统,每个产品都由工业级部件制造而成。盘装工作站已经过全球认证,适用于Zone 2 and Class I & II, Division 2。有各种各样的触摸屏可选,包括防眩,半透,和硬化玻璃。
将所有功能集于一身的解决方案,直接安装到工艺设备或生产设备。 VisuNet IND盘装解决方案范围从一个简单的显示器到远程监视器和平板电脑。
倍加福远程监视器技术具备很多优势:
标准的以太网连接到服务器,无需昂贵的转换器
一个工作站可访问多个服务器—IT基础设施更少
支持RDP应用程序:Microsoft® 终端服务, Citrix® ICA, 或 VNC RFB
压缩的视频流量—只在传输图形时改变
无需安装软件
低功耗,节约能源,待机时消耗的能量很少