工程机械行业中的传感器解决方案
无论工程机械是否在工作,用于工程机械中的传感器必须稳定可靠。倍加福为工程机械应用提供丰富多样的解决方案-拥有坚固的外壳设计、E1 认证和 CAN 接口的传感器。
挖掘机、混凝土搅拌机、自卸卡车和起重机,只是在严苛环境中运行的重型建筑机械中的一小部分。工程机械上使用的工业传感器必须在机械和电气性能方面具有坚固性、可靠性和精确性。倍加福提供合适的产品,以满足用户车辆应用中的特殊要求。
可靠的传感器解决方案对于农用车辆的安全高效运行至关重要。通过倍加福选择合适的工业传感器,可以在拖拉机、农业喷洒机、收割机或其他类型的农业机械运行过程中提高生产效率。
垃圾车、公共汽车和消防车等应急车辆需要采用高性能传感器,实现在严苛条件下安全可靠地运行。倍加福提供各种已通过E1认证的工业传感器产品系列,专门设计用于市政车辆。
控制器局域网(CAN)是一种广泛用于汽车行业的国际通信标准,用于车载控制器与连接的传感器之间进行数据传输。通过CAN可以显著减少布线工作,并提供一个经济耐用的网络。倍加福提供CAN接口的超声波传感器、倾角传感器和的旋转编码器,可轻松集成至基于CAN的应用中。
在各种工程机械应用中,从挖掘机上的液压缸到卡车上的倾卸装置,检测气缸中的活塞位置对于精确监测和控制至关重要。可以将超声波传感器安装在与气缸平行的管道中。通过这种方式,无需对气缸进行改装即可精确检测活塞位置。根据气缸长度,可以使用 UC800-F77S、M18 或 M30 系列超声波传感器。
对于施用肥料和农药的农业机械,动臂和作物之间的距离必须尽可能保持恒定,以实现优化分配。这需要不断控制动臂的倾斜度。F99 惯性测量单元能够可靠地测量动臂的倾斜度,在各种天气条件下,包括有污垢和灰尘的环境条件下,尽管其动臂持续振动,必须始终可靠地运行。
为了根据各个支撑支柱的延伸长度确定可实现的臂架位置,必须记录支腿和臂架的确切位置。恒力开度仪旋转编码器是实现该应用的理想解决方案:将恒力开度仪、集成的绝对值旋转编码器相结合,能够可靠检测支腿的精确线性运动。测量方法和技术设计确保了对外部影响特别高的抵抗能力。
挖掘机等工程机械设备的后方和两侧视野通常非常有限。为了避免与人员、物体或其他车辆发生碰撞,通过 UC*-L2M-B16 系列超声波传感器安全可靠地监测这些区域。集成的CAN接口实现将传感器直接集成到车辆的CAN总线系统中。
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
为了重型移动式起重机的使用安全,倍加福采用8个电感式传感器监控支架。来自这些传感器的各个信号必须进行逻辑连接,并传输至起重机的控制面板。 Y 型分接器的逻辑 AND(传感器串联) 可实现车辆上的传感器串联,无需接线盒,减少了布线的复杂性和安装时间。
如果您对倍加福工程机械行业中的传感器解决方案有任何疑问,我们十分乐意为您提供帮助!只需向我们发送消息或与我们的专家进行预约,即可获取关于您感兴趣的产品的更多信息。