Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Döner Enkoderler Verimliliği Artırmak için Süreci Yavaşlatır

Frene Bas ve Kazan - Güvenli enkoderler ve sürücüler güvenilir bir takım oluşturur

Pepperl+Fuchs'un döner enkoderleri: Baştan sona güvenlikle ilgili hususları dikkate alacak şekilde planlanmıştır
Pepperl+Fuchs'un döner enkoderleri: Baştan sona güvenlikle ilgili hususları dikkate alacak şekilde planlanmıştır

Kulağa çelişkili gelebilir ancak üretim sürecinde frenlemenin zaman kazandırdığı belirli durumlar vardır. Makine kapatma süreçleri zaman ve paraya mal olur. Sistemin daha düşük bir hıza ayarlanması aslında verimliliği artırabilir. Sürücü dönüştürücüleriyle birlikte işlevsel olarak güvenli döner enkoderler bu hedefe güvenilir şekilde ulaşır.

Baskı makinelerindeki baskı silindirleri düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Sistemin kapatılması gerekmiyorsa temizleme işlemi daha verimli şekilde ilerleyebilir, bunun yerine sistem daha yavaş bir hızda çalışmaya devam edebilir. Sistem operatörü, durma süresini önleyebilir ve sonuç olarak verimliliği artırabilir. Pepperl+Fuchs'un işlevsel olarak güvenli döner enkoderleri, Lenze sürücü dönüştürücüleri için güvenlik modülüyle birlikte bu amaca ulaşır.


Vakit nakittir

Üretim maliyetlerini optimize etmek için makineler yüksek hızlarda çalıştırılır; ancak artan hız da riskin artmasına neden olur. Bu riski önlemek için önemli ön koşullar, hızlı makine duruşları ve kısa tepki süreleridir. Makine Yönergesi ve iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili güvenlik yönetmeliklerine göre, dikkatteki kısa süreli gecikmeler bile kesilme, ezilme ve darbe yaralanmalarına neden olmamalıdır. Yüksek güçlü sürücüler özellikle önemlidir. Ancak, düzgün şekilde uygulandığında üretkenlik artışlarına ve maliyet optimizasyonuna yol açan sadece klasik güvenlik hususları değildir. Mimari de dış güvenlik bileşenlerini azaltarak tasarruf potansiyeli sağlar. Bu, güvenlikle ilgili işlevlerin sürücü kontrolüne entegre edildiği sürücü tabanlı bir güvenlik konsepti kullanılarak gerçekleştirilir.


Takım olarak etkili

Döner enkoderlerin tercih edilen kullanımı, sürücü sistemlerindeki dönen veya döndürülen bileşenleri izlemek içindir. Pepperl+Fuchs'un işlevsel olarak güvenli döner enkoder yelpazesi, güvenlikle ilgili hususlar için tasarlanmış sensörleri içerir. Bu sensörler, IEC 61508 uyarınca SIL3 veya EN ISO 13849-1 uyarınca PL e gibi en yüksek güvenlik kategorilerinde sertifikalandırma için TÜV onaylıdır.

Sürücü dönüştürücünün gerçek güvenlik modülüyle etkileşim çok önemlidir: Pepperl+Fuchs döner enkoder ve Lenze sürücü dönüştürücünün güvenlik modülü, sürücü teknolojisinde en yüksek güvenlik kategorilerini sağlayan uyumlu bir düzenlemenin böyle bir örneğidir. Kategorilerin kapsamı burada, yeni Makine Yönergesi 2006/42/EC altında listelenen geçerli AB standartlarının yanı sıra sürücü teknolojisine uygulanan IEC 61800-5-2'ye uygun işlevler için geçerlidir.



Güvenlikle ilgili sürücü işlevleri güvenli ve ekonomik kontrolü garanti eder

Eyleme yakın

Hızlı ve uygun şekilde tepki verebilmek için Pepperl+Fuchs'un güvenli döner enkoderi doğrudan Lenze endüksiyon motorunun sürücü miline monte edilmiştir. Doğrudan motora bağlı olarak tespit edilen bilgiler, ek kablo olmadan sinüs/kosinüs arayüzü aracılığıyla gerçek zamanlı olarak güvenlik modülüne aktarılabilir. Güvenli uç kopması algılama sistemi, güvenlik zincirindeki gereksinimleri karşılamak için bir hata durumu iletmeye yarar.

Enkoder, güvenlik hususlarına ek olarak sürücü teknolojisindeki mekanik, elektriksel ve çevresel taleplere uyarlanmıştır. Sıcaklık aralığını 115°C'ye ve titreşim direncini 20 g'a genişlettiğinden çok sağlamdır ve çeşitli endüstriyel uygulamaların zorlu taleplerini karşılar.


Atılmaya değer bir adım

Sürücü tabanlı güvenlik gibi teknolojik yenilikler, yeni Makine Yönergesi 2006/42/EC'nin gerekliliklerini karşılamanın yanı sıra sürücü sistemi maliyetlerini en aza indirir ve entegre işlevsel güvenlik yoluyla üretkenliği optimize eder. Yüksek güvenlik kategorilerine ancak özel olarak geliştirilmiş bileşenlerden oluşan eksiksiz bir güvenlik zinciri ile ulaşılabilir.

Bu arka planda, işlevsel güvenlik özelliği olan güvenli döner enkoderler yeni bir önem kazanıyor. Sürücü sistemlerine kolayca entegre olan ve modern sürücü kontrollerinin tüm güvenlik işlevi gereksinimlerini tamamen karşılayan modern sensörler, yüksek güvenlik kategorilerine ulaşmayı mümkün kılar.



Sürücü tabanlı güvenlik yalnızca güvenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda sistem maliyetlerini düşürürken aynı zamanda üretkenliği artırır