Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Yüksek Hızlı Kod Okuyucu ODT-MAC400

... GS1 standardına dayalı Veri Matrisi kodlarını okur

Avrupa'da ilaç endüstrisindeki ürün paketlemeleri, gelecekte uluslararası standartlaştırılmış GS 1 standardına dayalı daha karmaşık bir veri yapısına sahip 2-D kodlarla tanımlanacaktır. Kod okuma cihazları bu verileri doğru şekilde yorumlayabilmeli ve EDP sistemlerine arayüzler aracılığıyla doğru şekilde aktarabilmelidir.



Yüksek hızlı kod okuyucu MAC400, Veri Matrisi kodu verilerini 10 m/sn'de okur ve verileri uluslararası standartlara göre işler

Tek kodda sabit ve değişken veriler

GS1 barkodları, işletmelerin tedarik zincirini daha verimli yönetmesini sağlar. Ürünlerin tanımlanmasına ek olarak, parti tanımlama, envanter kontrolü, izlenebilirlik, son kullanma tarihi veya ürün kodu gibi bilgiler.

ECC200 Veri Matrisi Kodu, tercih edilen barkod sembolü olarak açıkça ortaya çıkmıştır.


GS1 Veri Matrisi ECC200 sembolojisinin avantajları

  • Kodlar önemli ölçüde daha az alan gerektirir
  • Mutlak güvenilirlikle okunabilir
  • Son derece gelişmiş, yerleşik hata tespiti
  • Hasarlı verileri yeniden düzenleme

Pepperl+Fuchs'un MAC400 yüksek hızlı okuyucusu, Matris Kodu verilerini 10 m/sn'de okur. GS1 tarafından tanımlanan veri tanımlayıcılarının doğru şekilde yorumlanması ve atanması kesinlikle önemlidir. MAC4xx ürün ailesi, bu verileri standartlara uygun Ethernet arayüzü aracılığıyla sunar. MAH 200 ve 300 serisi el tipi tarayıcılar, daha sonra USB arabirimi veya Bluetooth üzerinden kablosuz EDP sistemlerine aktarım için esnek veri hazırlama olanakları sağlar.