Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Görüntü Sensörleri, Baskı Finisajında Hatalı Sayfaları Algılıyor

Görev

Yüksek hızlı baskı ve ciltleme uygulamaları, bir ürüne veya pakete doğru basılı malzemelerin eklendiğinden emin olmak için genellikle sayfa tanımlaması gerektirir. Doğru sayfa tanımlama için kritik bir ihtiyaç örneği ilaçlar için paketleme ek parçalarıdır. Buradaki bir karışıklık felaketlere neden olabilir!

Yazdırma ve sonlandırma uygulamalarında kullanılan bir sayfa doğrulama yöntemi, aslında tek tek sayfaları bir barkod veya Veri Matrisi kodu ile etiketler. Bu çözüm aşağıdakilerden dolayı ideal değildir:

  • İlaveten eklenen barkod veya Veri Matrisi kodları uygulama maliyeti
  • Barkodlar baskı prosesinin başlarında kaldırılabilir veya kısaltılabilir
  • Okunamayan veya mevcut olmayan barkodlar ürün denetimi gereksinimlerini desteklemez
  • Ortak çizgi tarama tasarımı olan barkod okuyucular, yalnızca kağıt hareketine giden lateral yöndeki kodları algılayabilir

Barkod okuyuculara alternatif olarak, görüntü karşılaştırma çözümleri vardır. Ancak, bunlar pahalı ve kurulumu zor olabilir.


Uygulama

Sayfa tanımlama sensörü VOS410-BIS, hem baskı görüntülerini hem de Veri Matrisi kodlarını karşılaştırır
Sayfa tanımlama sensörü VOS410-BIS, hem baskı görüntülerini hem de Veri Matrisi kodlarını karşılaştırır

Pepperl+Fuchs'un çözümü, kağıda basılan gerçek görüntüye dayalı olarak hatalı sayfaları algılamak için görüntü sensörlerini kullanır. Baskı/finisaj makineleri tarafından üretilen yüksek hızlarda farklı görüntü türleri (metin, fotoğraf ve grafik) algılanmalıdır.

Pepperl+Fuchs, bu üretim ve denetim gereksinimlerini karşılamak için VOS410-BIS sayfa tanımlama sensörünü geliştirdi. Görüntü sensörü, harmanlama ve katlama makinelerinde doğru sayfa katlamayı izler ve gerçek kamera görüntüsünün önceden öğretilmiş bir referans görüntü veya referans koduyla uygunluğunu kanıtlar. VOS410-BIS görüntü sensörü, özellikle grafik endüstrisi için geliştirilmiştir.


Uygulamaya koyma

Alman Wohlenberg Buchbindesysteme şirketi (Wohlenberg Kitap Ciltleme Sistemleri), hatalı sayfaları algılamak için harmanlama makinelerinde ve yapışkan bağlayıcılarda Pepperl+Fuchs görüntü sensörlerini kullanıyor.

Sensörün kamerası, aydınlatması ve işleme ünitesi, harici bir işleme ünitesine ihtiyaç duymayan eksiksiz kompakt bir sisteme entegre edilmiştir. Barkod ve görüntü karşılaştırma değerlendirme yöntemleri tek bir cihazda bulunur ve entegrasyon süresi ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır.

Maksimum 6 m/sn sayfa hızı ve 80 ms'nin altında döngü süresi ile görüntü sensörü, yüksek işleme hızları için idealdir ve gelecekte daha hızlı işlemler için serbest kaynaklara sahiptir! Tetikleme noktasının eş zamanlı ofseti için entegre döner enkoder arayüzü ile işlevsellik daha da artırılmıştır. Hata görüntü belleği, görüntü sonuçlarını kaydeder ve yanlış algılamaların simülasyonuna olanak tanır. Bu bellek, kurulum sırasında ve sorunları analiz ederken müşteriyi destekler. Normal çalışma modunda, hızlı görüntü aktarımı, görsel kontrol ve görüntü doğrulaması sağlar.

Pepperl+Fuchs, Wohlenberg Kitap Ciltleme Sistemleri için oldukça uygun bir çözüm sağladı. Wohlenberg, sensör tamamen Pepperl+Fuchs tarafından üretildiğinden, görüntü sensörünü seçmenin birincil nedeninin uzun vadeli kullanılabilirliği olduğunu belirtti.



VOS410-BIS-60-WH görüntü sensörü