İşleme operasyonları, genellikle CNC programlı, tam otomatik takım tezgahlarında yapılır. Kullanılan aletler yüksek kaliteli olduğundan ve buna bağlı olarak pahalı olduğundan bu tip makineler yüksek seviyelerde yatırım gerektirir. Aynı durum işlenmiş iş parçaları için de geçerlidir. İlgili bileşenlerin net bir şekilde tahsis edildiğigüvenilir, emniyetli operasyonlar, yatırımı korur ve çalıştırma maliyetlerini planlanan sınırlar içinde tutar.
İşleme adımının başında iş parçasının doğru ekipmanla ve planlanan çalışma programına göre işlenmesine dikkat edilmelidir. Bu amaçla aleti, iş parçası taşıyıcısını, iş parçasını ve işleme sürecini açık ve güvenli bir şekilde atamak gerekir. Bileşenlerin kusursuz şekilde tanımlanması, atıkları önlemeye ve yüksek verimlilik seviyesine ulaşmaya yardımcı olur.
İş parçası taşıyıcıları ve ekipman başlıkları RFID etiketleriyle donatılmıştır. Bunlar, işleme istasyonundaki RFID okuma/yazma kafaları tarafından okunur. Kontrol paneli, RFID verilerini kullanarak prosesin güvenilirliğini kontrol eder. İş parçaları belirli bir iş parçası taşıyıcısına atandığından sistem iş parçasının, aletin ve planlanan işleme sürecinin birbiriyle uyumlu olup olmadığını tespit eder. Doğru atama garanti edilir. Kompakt okuma/yazma kafaları, ferrit çekirdekli etiketler ve IDENTControl Compact kontrol arayüzü, metal ortamda ve genel olarak sınırlı koşullarda kullanılabilir.
Teknik Özellikler:
İş parçası taşıyıcısı algılamaya yönelik IPH-L2-V1 okuma/yazma kafası
İş parçası taşıyıcısı algılamaya yönelik IP67 IPH-18GM-V1 okuma/yazma kafası
IDENTControl Compact kontrol arayüz ünitesi
Çok yönlü etiketler
RFID sistemi kullanılarak güvenilir tanımlama, CNC makinelerinin hem tam otomatik hem de güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. Bu uygulama için tasarlanan okuma kafaları doğrudan metal ortama takılabilir. Ferrit çekirdekli etiketlerle birlikte zorlu ortam koşullarında bile güvenli çalışmayı garanti ederler. RFID verileri, varlık yönetiminde ve kestirimci bakımda kullanılabilir. Etiket, ekipmanın çalışma süresi gibi prosesle ilgili verileri saklayabilir. Hedeflenen yeniden taşlama veya ayrı aletlerin değiştirilmesi, gerektiği gibi gerçekleştirilebilir. IDENTControl kontrol arayüzü, güvenilir olduğu kadar sağlamdır ve tüm kontrol panelleriyle birleştirilebilir. Bağlantı için çok sayıda fieldbus arayüzü mevcuttur.