Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID, AGV'leri Doğru Yolda Yönlendirir

RFID aracılığıyla endüstriyel ortamlarda AGV'lerin kolay, güvenli ve güvenilir mutlak konum algılaması

RFID teknolojisi, malzeme taşıma endüstrisi için çeşitli çözümler sunar
RFID teknolojisi, malzeme taşıma endüstrisi için çeşitli çözümler sunar

Uygulama:

Yol konumlarını belirleyebilen AGV'ler, çoğunlukla lojistik ve üretim ortamlarında kullanılır. Park edilen malların tam konumunun belirlenmesi, AGV'nin geçici olarak park edilen malları hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

Mutlak konumlandırmanın kullanılması malzeme taşıma prosesini otomatikleştirir ve hem malların hem de AGV'nin tesis boyunca güvenilir bir şekilde takip edilmesini sağlar.


100 mm güvenilir okuma mesafesine sahip sağlam HF okuma kafası
100 mm güvenilir okuma mesafesine sahip sağlam HF okuma kafası

Gereksinimler:

Zemine monte edilebilen sağlam RFID etiketleri. AGV'ye monte edilen RFID okuyucuların uygun yanal toleranslı yeterli okuma aralığı olmalıdır. Bir RFID etiketinin değiştirilmesi gerektiğinde değiştirilen verilerin içeriği orijinal etiketle aynı olmalıdır. AGV'ler genellikle endüktif bir döngüden güç alıyor olduğundan RFID çözümü, yeterli EMC direnci sunmalıdır.

Müşteri avantajı:

  • Yüksek derecede otomasyon ve hassas sistem durumu 
  • Yanlış yerleştirilen malzeme yoktur

What is being done:



Otomotiv montaj tesisinde motor taşıyan AGV'ler

Çoğu modern AGV'de endüktif enerji bağlantısı bulunur. Sonuç olarak AGV'de kullanılan herhangi bir ürün, büyük elektromanyetik alanların bulunduğu ortamlarda güvenilir bir şekilde çalışabilmek için yeterli EMC direnci sunmalıdır. AGV'ler, farklı üretim taleplerini karşılamak üzere değiştirilebilen önceden programlanmış yollarda ilerler. AGV'nin mutlak konumu, zemine monteli RFID etiketleri okunarak belirlenir.

Bu bilgilerin AGV tarafından taşınan mallarla ilgili verilerle birlikte kullanılması, kontrol sisteminin basit bir arama tablosu oluşturmasını sağlar, böylece AGV'de bulunan ve bulunmayan tüm ürünlerin konumları her zaman bilinir. Bu yöntem ayrıca forkliftlerin, vinçlerin, kızakların ve benzeri malzeme taşıma sistemlerinin konumunu belirlemek için de uygundur.