Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

RFID, Mobil Ekipmanda Alet Değişimini Hızlandırır

Aletlerin basit, güvenli ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi, mobil ekipmanlar için önemli bir satış özelliğidir

Uygulama
Yapılacak işe bağlı olarak mobil ekipman aletleri sıklıkla değiştirilir. Bu işlem hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Amaç, verimliliği artırmak için pnömatik çalışma parametrelerini otomatik olarak ayarlayarak aletleri hasardan korumaktır. Verimsiz değişim süreleri kısalır ve zaman yönetiminin iyileştirilmesine yol açar.

 
Gereksinimler
Mekanik ve elektriksel olarak sağlam donanım. Alet ile pnömatik çalışma parametreleri arasında güvenilir korelasyon.

 
Müşteri avantajı
En yüksek makine güvenilirliği için tam otomatik alet değiştirme konfigürasyon prosesi.



Fast and safe tool exchanges save time and prevent machine damage

Neler yapıldı?

Kabinin içinde RFID arayüzü, ekipmanın yerleşik CAN veriyoluna bağlanır. Ekskavatör kolunun ön tarafına kompakt 18 mm okuma kafası monte edilmiştir ve M12 bağlantılı korumalı bir kablo kullanılarak RFID arayüzüne bağlanır. RFID etiketleri, takılabilir her bir alete veya kovaya gömme olarak monte edilir ve aletin çelik malzemesi tarafından elemanlara karşı iyi korunur. Etiketler, mobil ekipmanın alet için doğru pnömatik çalışma verilerini belirlemesine olanak sağlayan benzersiz bir kimlik taşır. Alet mekanik olarak bağlandığında RFID etiketi otomatik olarak okunur ve doğru parametreler ayarlanır, böylece doğru çalışma sağlanır ve hasar önlenir. Ek manuel adımlar gerekmez, bu da alet değişim süresini azaltır. Mobil ekipman sıklıkla kiralanır veya kiraya verilir. RFID sistemi, kiralama ücretlerini hesaplamak için kullanılabilecek gerçek kullanım saatlerinin doğru bir şekilde belirlenmesine olanak tanır. Her aletin gerçek kullanım saati bilindiği için servis aralıklarını optimize etmek de artık mümkündür.

Çeşitli aletler ve kovalar için proses parametreleri, RFID çözümü kullanılarak daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde okunabilir ve ayarlanabilir.


e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…