Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

İş Parçası Taşıyıcıları için Tanımlama ve Denetim

RFID ile Dinamik Veri Kullanımı ve İzlenebilirliği

Uygulama

İş parçası taşıyıcıları, birçok farklı üretim prosesinde kullanılır. Taşıyıcılar; taşıma, üretim ve inceleme sırasında iş parçalarını yerinde tutar. Bunlar genellikle belirli iş parçalarına atanır. Bu nedenle iş parçalarını tanımlamak ve proses adımlarını izlemek üzere bu taşıyıcıları kullanmak mümkündür. İş parçası taşıyıcılarının çoğu metalden yapılmıştır.


Hedef

İş parçaları, iş parçası taşıyıcıları aracılığıyla otomatik ve hatasız olarak belirlenmelidir. Proses sekansının merkezi olmayan şekilde denetlenmesi için bu tanımlamanın tesisin çeşitli noktalarında mümkün olmalıdır. Her bir üretim adımının birbirleriyle ayrı ayrı koordine edilmesi gerekir. Aynı zamanda amaç, her bir adımın tam izlenebilirliği için gerekli koşulları oluşturmaktır. Sensör teknolojisi sağlam, kompakt ve metal ortamlara uygun olmalıdır. 


Çözüm

İş parçası taşıyıcısının uygun bir yerinde (örneğin alt tarafında) bir RFID etiketi bulunur. RFID okuma/yazma kafaları, ilgili proses istasyonlarına (örneğin konveyör makaraları arasına) monte edilir. Kompakt bileşenler dar alanlarda bile kuruluma olanak sağlar. RFID sistemi, iş parçası taşıyıcısının güvenli bir şekilde algılanmasını ve atanmasını sağlar. RFID etiketi yazılabilir olduğundan etiketin veri setine her istasyonda gerçekleştirilen işlem adımlarına ilişkin bilgiler eklenebilir. Bu bilgiler, hat anahtarlarını kontrol etmek veya belirli üretim süreçlerini tetiklemek üzere kullanılabilir. Etiketler, kalite verilerini de saklayabilir. Kısa aralıklarla monte edilmiş birden fazla okuma kafası, fieldbus veya üst seviye kontrol paneli ile bağlantı sağlayan bir IDENTControl kontrol arayüzüne bağlanabilir.

 

Teknik Özellikler:
IQH1-FP-V1 Okuma/Yazma Kafası

  • Çalışma frekansı 13,56 MHz
  • ISO 15693 uyumludur
  • FRAM etiketlerine uygun
  • Fonksiyon göstergesi için çift LED
  • V1 konektörü üzerinden bağlantı (M12 x 1)
  • IP67 derecesi
  • IDENTControl kontrol arayüzüne bağlantı


IQH1-FP-V1 RFID okuma/yazma kafası

Avantajlar

Barkodlar ve veri matrisi kodları, sıklıkla tanımlama görevleri için kullanılır ancak kirlenmeye ve hasara yatkındır. Buna karşılık RFID sistemleri, hiç bakım gerektirmez ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Etiketler, kodların aksine prosesten gelen bilgileri de kaydedebilir. Çalışma sırasında merkezi olmayan verilere erişilebildiği için merkezi bir veritabanıyla sürekli bağlantı kurmak gerekmez. Aynı zamanda yanlış veri içerikleri hariç tutulur. Saklanan veri geçmişi, iş parçalarının ve ürünlerin %100 izlenebilirliğinin temelini oluşturur. Seri kusurlar meydana geldiğinde gerekli önlemler seçilerek başlatılabilir. Etiketler son derece sağlamdır ve gömme olarak monte edilebilir. Okuma/yazma kafaları aynı derecede sağlamdır ve tüm sistemi mekanik olarak çok dengeli hale getirir.


Özet

  • İş parçası taşıyıcılarının güvenilir ve temassız şekilde tanımlanması
  • Yazılabilir etiketler, merkezi olmayan kontrol işlevlerine olanak tanır
  • Tam izlenebilirlik mümkündür
  • Kompakt, dayanıklı sistem
  • Aşınmaz ve bakım gerektirmez

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…