Modern üretim makineleri genellikle son derece karmaşık ve yüksek değerli bir yatırımdır. Bu makineleri çalıştıran personelin genellikle belirli profesyonel niteliklere sahip olması ve özel eğitim almış olması gerekir. Bu kriterler, mesleki güvenlik ve sağlık koşullarını sağlamak için kullanılır. Ayrıca makinenin ve prosesin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Hem düzenleme hem de kalite güvencesi nedenleriyle bu makinelerin kontrol paneline yalnızca nitelikli ve yetkili personel erişebilir.
Giderek daha önemli hale gelen bir diğer husus ise belgeleme yükümlülükleridir. Çalışma güvenliğini kanıtlamaya ek olarak genellikle üretim adımlarının ayrıntılı şekilde izlenebilir olması da gereklidir. Makine parametrelerini ve operatör kimliğini otomatik olarak kaydetmek için elektronik bir kayıt defteri kullanılabilir.
Makineye erişim, yalnızca yetkili operatörü benzersiz şekilde tanımlayan elektronik bir "anahtar" ile mümkün olmalıdır. Bu, makinenin kalifiye ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve çalışma hatalarından kaynaklanan hasarı önlemek içindir. Burada amaç çalışma sürelerini, parametre ayarlarını ve üretilen parçaları belgelemek için erişim korumasının kullanılmasıdır. Erişim konseptinin atlatma olaylarına karşı hızlı, kolay ve güvenli olması gerekir.
Erişim haklarına sahip çalışanlar, makinedeki RFID okuma/yazma kafası tarafından algılanan bir RFID etiketi alır. Makine çalışmasının kademeli onayını sağlamak için makinede çeşitli okuma noktaları ayarlanabilir. İzin verilen işlemler; operatörler, servis personeli ve yöneticiler için farklı erişim seviyelerine göre bölünebilir. Anahtarlık biçimindeki RFID etiketleri ideal bir çözümdür. Farklı kimlik doğrulama seviyelerini görsel olarak tanımlamak için farklı renkler kullanılabilir. Etiket kopya korumasına sahiptir, bu da kaybolduğunda kullanımının anında engellenebileceği anlamına gelir.
Teknik Özellikler:
IPH-F61-V1 RFID Okuma/Yazma Kafası
Makineye güvenilir erişim kontrolü garanti edilir. Yetkili kişiler, derhal ve karmaşa olmaksızın erişim elde eder. Operasyon ve süreçler tamamen belgelenebilir ve izlenebilir. Anahtar olarak kullanılan RFID etiketleripahalı değildir, hile olaylarına karşı güvenlidir ve kopyalanması zordur. Farklı makinelere erişim yetkilerini ayrı olarak esnek bir şekilde atamak üzere tek bir etiket kullanılabilir. Zaman kısıtlamalarını uygulamak kolaydır.