Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

F65 Serisi Ultrasonik Sensörlerle Seviye Ölçümü

Doğru seviye için ultrasonik teknoloji

F65 Serisi, farklı konteyner boyutlarında kullanım için üç farklı ölçüm aralığında mevcuttur
F65 Serisi, farklı konteyner boyutlarında kullanım için üç farklı ölçüm aralığında mevcuttur

Seviye ölçümü çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Madde önemli değildir; ultrasonik teknoloji neredeyse tüm malzemeleri algılar. Süt, kimyasallar veya cila gibi sıvıların yanı sıra çamur veya dökme mallar her zaman kontrol edilir. Böylece mandıralar, kimya fabrikaları, maden şirketleri ve diğerleri tarafından kullanılan siloların veya tankların dolum seviyesini doğru şekilde izleyebilirsiniz.

Kapalı konteynerlerde seviye ölçümü için F65 Serisi ultrasonik sensörler mükemmeldir. Bir konteyner içindeki sensörle sıvıyı algılamak için konteyner kapağının ortasına 30 mm'lik bir delik açın. Ardından sensörü conta dahil olmak üzere özel muhafazası ile birlikte doğrudan konteynerin üzerine monte edin. F65 Serisi, farklı konteyner boyutlarında kullanım için üç farklı ölçüm aralığında (6 cm … 50 cm, 20 cm … 150 cm ve 25 cm … 250 cm) mevcuttur.


Farklı versiyonlar, uygulamada optimum ayarlama seçenekleri sağlar

F65 Serisi, seviye ölçümü için farklı versiyonlarda sunulur:

  • Sürekli dolum seviyesi kontrolü için analog çıkış ve taşma güvenliği için ek anahtarlama çıkışı ile veya
  • Minimum ve maksimum dolum seviyesi için iki anahtarlama çıkışı ile

İki anahtarlama çıkışlı (UCxxx-F65-E8R2-V15) cihazlar için Smaks çıkışı maksimum dolum seviyesine (taşma güvenliği) ve Smin çıkışı minimum dolum seviyesine (boş kap) tahsis edilmiştir.

Minimum anahtarlama noktası Smin "XI" girişi üzerinden öğretilebilir. Teknik adaptör UB-PROG4-V15 ile bu işlem daha da kolaylaşıyor.


Basit kurulum ve konfigürasyon

F65 Serisi konteynerlere kolayca kurulabilir
F65 Serisi konteynerlere kolayca kurulabilir

Kurulum ve konfigürasyon için F65 Serisinin tüm çeşitleri için "SONPROG for Windows" yazılımı dahil 3RX4000-PF program arayüzü mevcuttur.

Başlamak için sensörü kabın ortasına monte edin, böylece ultrasonik sensörün ses konisi kabın kenarlarına ulaşmaz ve yanlışlıkla kabın kendi tortularını veya kaynaklarını algılamaz. Sensör kafası (beyaz) ile ölçüm aralığı arasındaki ölü bölge bile hesaba katılmalıdır. Dolum seviyesi ölü bölge içindeyse yanlış ölçümler meydana gelebilir.

Ultrasonik teknoloji, yalnızca kolay kullanımıyla değil, aynı zamanda hassasiyeti ve güvenilirliğiyle de etkileyicidir. Uzmanlığımızdan yararlanın ve Pepperl+Fuchs ultrasonik sensörlerle dolum seviyenizi kontrol edin.


Avantajlarınızın özeti

  • Sıvıların veya dökme malzemelerin güvenilir tespiti
  • Sürekli ve doğru izleme
  • Aşırı doldurma güvenliği
  • Konteynerlere sonradan kolay sensör montajı
  • Uygulamanıza optimum uyum için farklı versiyonlar

PDF İndirmeleri: Teknoloji Kılavuzu Ultrasonik Sensörler


Pepperl+Fuchs, ultrasonik sensörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı çeşitli indirilebilir belgeler sunar.