Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Maksimum Verimlilik için RFID

Increased productivity and reliable processes

In the field of intralogistics, efficiency is the number one priority. Goods have to be distributed quickly and reliably, and forwarded to their intended destination without any allocation errors. The new generation of F190 UHF read/write head opens up a wealth of opportunities for the logistics sector and the automotive industry.

F190 – compact and versatile
The compact F190 impresses with a typical read range of 0.2 up to 1.5 meters. With its robust technology, it can be used in a wide range of applications and withstands the most adverse environmental conditions. And because the F190 is compatible with the entire IDENTControl product family, it’s easy to simplify the integration of UHF into your processes.

Multi-tag reading for more efficiency
Several products in a container can be detected at the same time using multi-tag reading. This reduces complexity and processing time simultaneously.

Particularly cost-efficient UHF-labels are directly attached to the products. When these UHF labels move into the read field of the F190, the label information is transmitted to the read head and then to the IDENTControl interface. Where previously the data was transmitted for each tag individually, the F190 transmits data in bundles. This enables information from up to 40 tags to be transmitted to the read head in a single step.



F190 okuma/yazma kafası, etiketleri aynı anda paketlenmiş bir biçimde okumayı mümkün kılar ve bu da iletişim yükünü azaltıp verimliliği artırır.

Güvenli prosesler için seçici okuma aralığı
Otomotiv endüstrisinde verimlilik ve güvenilirlik en yüksek önceliğe sahiptir. En dar alanlarda bile aynı anda çok sayıda üretim adımı gerçekleştirilir. F190'ın seçici okuma aralığı, yakındaki proseslerin etkisini ortadan kaldırmak için kolayca hassas bir şekilde ayarlanır.

F190'ın yazma işlevi, sonraki üretim adımları için etiketlerdeki bilgileri değiştirmenize olanak tanır. Okuma/yazma kafası, söz konusu modele uygun parçaları kullanarak araç gövdelerini monte etme prosesini denetler. Birden fazla etiket, üretim kontrol sistemine önemli veriler sağlar, böylece her araçta uygun parçalar kullanılır ve monte edilir.



F190 okuma/yazma kafası, araç gövdesinde bulunan bir etiketle model, renk ve koltuk veya lastik gibi ayrı bileşenler hakkında önemli veriler alır. Böylece okuma/yazma kafası, araçları doğru istasyona yönlendirir.

Önemli özelliklerin özeti

  • Aynı anda 40 adede kadar etiketi okuyabilir
  • Kompakt ve sağlam muhafaza, olumsuz ortam koşullarında kullanılabilir
  • Yazılım tarafından seçilebilen okuma aralığı proses güvenliğini artırır
  • Mevcut IDENTControl sistemleriyle kolay entegrasyon

RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…