Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Hollanda'da Şeker Üreticisi Suiker Unie için Sinyal Çeviriciler [Referans]

Proje ayrıntıları

Şeker kampanyaları sırasında şeker pancarlarıyla dolu kamyonlar Suiker Unie üretim tesisine gelir
Şeker kampanyaları sırasında şeker pancarlarıyla dolu kamyonlar Suiker Unie üretim tesisine gelir

Müşteri | Suiker Unie

Proje | Saha cihazları ve kontrol sistemi arasında güvenli ve verimli sinyal iletimi

Konum | Groningen, Hollanda

Tamamlanma | Durum Ekim 2012


Proje raporu

Müşteri

Eylül ve Ocak ayları arasında Hollanda şeker üreticisi Suiker Unie'de yoğun bir etkinlik yaşanır. Bu "şeker kampanyaları" sırasında şeker pancarlarıyla dolu bir kamyon Groningen'deki tesise varır ve ortalama iki dakikada bir boşaltılır. Sadece bu fabrikada Suiker Unie, yılda 450.000 ton şeker üretiyor. Üç milyon ton pancar, şeker üretmek için üretim prosesinin farklı aşamalarından geçmek zorunda: Yıkama, parçalama, kaynatma ve kristalleştirme. Tonlarca şekere giden yol, güvenli ve verimli bir proses kontrolü gerektiriyor.

Gereksinimler

Bu açıdan sahadaki sensörler ile kontrol seviyesi arasında ölçülen verilerin güvenilir bir şekilde elde edilmesi ve yorumlanmasıtemel bir gereksinimdir. Burada en çok bilinen arızalardan biri toprak döngüleridir. Bunlar, sahada ve kontrol tarafında farklı potansiyellere sahip birden fazla topraklama bağlantısı olduğunda meydana gelir. Bu, sinyal hattında bir dengeleme akımı oluşturur ve iletişimi o kadar güçlü bir şekilde etkiler ki güvenilir proses izleme ve kontrolü artık mümkün değildir. Ayrıca Suiker Unie, konveyörlerin, tamburlu kurutucuların ve tesislerdeki santrifüjlerin çeşitli tahrik motorlarının güvenilir bir şekilde izlenmesini istiyordu.

Çözüm

Toprak döngüsü sorununun çözümü, saha ve kontrol taraflarının galvanik izolasyonudur. Parazit voltajları ve parazit akımlarından kaynaklanan sinyal katmanını reddeder. Suiker Unie'nin dallanmış tesis yapısı ile ilgili olarak galvanik izolasyon, analog ve dijital sinyallerin iletimi sırasında toprak döngülerini önlemek için en iyi çözümü sunar. Aynı durum, elektromanyetik kaplinin ortak mod gürültüsünü yakalayıp sinyal girişlerine gönderebilen uzun kablolar için de geçerlidir.

Pepperl+ Fuchs'un portföyü Suiker Unie nin aradığı şeyi sunuyordu. Transformatör veya optokuplör içeren sinyal çeviriciler galvanik izolasyon oluşturur. Bu arayüz modülü, yük taşıyıcıların birinden diğerine akmaması için saha ve kontrol tarafı arasındaki elektriksel olarak iletken bağlantıları keser. Bunun yerine proses sinyallerinin iletimi, manyetik alan veya bir optik gönderici/alıcı sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Sinyal çeviricinin en önemli işlevlerinden biri, alan sinyallerinin standart sinyallere dönüştürülmesidir. Bu, kontrol sistemleri için farklı alan değişkenlerini kullanılabilir hale getirmek amacıyla gereklidir. Pepperl+Fuchs sinyal çeviriciler termokuplların, direnç sıcaklık dedektörlerinin veya diğer cihazların sinyallerini algılar ve bunları 0/2-10 V veya 0/4-20 mA standart sinyallere dönüştürür. NAMUR sensörleri veya mekanik kontaklar tarafından ikili frekans sinyalleri için de 0/4-20 mA'ya dönüştürme mümkündür. Kullanıcılar, bu işlevleri cihazların ön tarafındaki DIP anahtarları veya PC'leriyle hızlı bir şekilde programlar.

Suiker Unie'nin istediği motorların izlenmesi de sinyal çeviriciler tarafından sağlanır: Gerçek dönüş hızını önceden seçilebilir bir hareket değeriyle karşılaştırırlar. Dönme hızı değeri, NAMUR sensörü veya mekanik kontak tarafından ikili sinyal olarak verilir. Dönüş hızı monitöründe gerçek dönüş hızı 1 MHz ile 12 kHz arasında değişebilen bir hareket değeriyle karşılaştırılır. Dönüş hızı, tanımlanan aralığın dışında olduğunda bir alarm tetiklenir.

Yoğun şeker kampanyaları boyunca Pepperl+Fuchs sinyal çeviriciler, Suiker Unie'de güvenilir ve hızlı bir üretim prosesine katkıda bulunur. Bu şekilde, çok sayıda pancar uluslararası pazar için yüksek kaliteli şekere dönüştürülür.


Sinyal Çeviriciler

Portföyümüzde uygulamanız için doğru sinyal çeviriciyi bulun!