Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Ultrasonik Sensörler, Dökme Mallar için Dolum Seviyesini Algılar

Ultrasonik sensörler, kanalizasyon tortu seviyelerini izler

Atık su arıtma işlemi, günlük olarak büyük miktarlarda kanalizasyon tortusu üretir. Bu atık madde işlenmeli veya uygun şekilde atılmalıdır. Her iki durumda da kanalizasyon tortusunun uygun taşıma konteynerlerine yüklenmesi gerekir. Ultrasonik sensörler, konteynerlerin aşırı doldurulmasını önlemek için prosesi izler.

Dolum seviyesi, ultrasonik bir sensör ve çıkış tarafından analog bir değer olarak izlenir. Maksimum dolum seviyesine ulaşıldığında sensör, malzeme akışını durdurmak için ek bir anahtarlama sinyali gönderir.


30GM70 Serisi, aşırı dolumu önler

30GM70 Serisi ultrasonik sensör, konteynerdeki içeriklerin yüksekliğini sürekli olarak algılar ve aşırı dolumu önler
30GM70 Serisi ultrasonik sensör, konteynerdeki içeriklerin yüksekliğini sürekli olarak algılar ve aşırı dolumu önler

Dökme malların konteynerlerde "koni şeklinde" birikmesi, uygun sensör montajı gerektirir. Dolum seviyesi arttıkçayeterli ses yansıması sağlamak için ultrasoniksensörün projeksiyon konisini malzeme konisinin merkezine doğru hafif bir açıyla hizalayın. Ölçüm mesafesine ve diğer gereksinimlere bağlı olarak 30GM70 Serisi sensör kullanabilirsiniz.

UCC3500-30GH70-IE2R2-V15 ultrasonik sensör bu uygulama için idealdir. 20 cm-350 cm ölçüm aralığına, 4 mA-20 mA analog çıkışa ve ek bir anahtarlama çıkışına sahiptir. Daha uzak bir mesafeden sürekli seviye ölçümü ve aşırı dolum koruması sağlamak mümkündür.


ULTRA-PROG-IR yazılımı ile basit devreye alma

Devreye alma ve parametrelendirme için UC-18/30GM-IR USB programlama cihazının ve ULTRA-PROG-IR programının kullanılmasını öneririz. Bu kurulum, nesne mesafesini ve eko sinyal gücünü görüntülemenizi sağlar. Sensördeki analog ve anahtarlama noktasının basit bir şekilde uyarlanmasını sağlar.

Malzeme kayması olsa bile sürekli bir ölçüm sinyali sağlamak için ölçülen değerde ani değişiklikleri önlemek üzere ortalama 250 değeri programlayın.

Sürekli seviye ölçümü sayesinde atık su arıtma tesisi operatörleri, kontrol odasındaki atık konteynerlerinin mevcut dolum seviyesi hakkında bilgi sahibi olur ve dolu konteynerlerin uygun şekilde çıkarılmasını ve boşaltılmasını sağlar.

30GM Serisi ultrasonik sensör, agresif buharlara karşı yüksek direnç, PTFE kaplı ultrasonik transdüser ve V4A paslanmaz çelik muhafazaya sahip olup özellikle etkileyicidir.


Avantajlarınızın özeti

  • Sürekli seviye ölçümü
  • Taşmaya karşı koruma
  • V4A paslanmaz çelik muhafazaya sahip dayanıklı ve sağlam sensör çözümü
  • Basit devreye alma ve programlama

PDF İndirmeleri: Teknoloji Kılavuzu Ultrasonik Sensörler


Pepperl+Fuchs, ultrasonik sensörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı çeşitli indirilebilir belgeler sunar.