Customer | Anthura
Project | Identification system for the greenhouse complex
Location | Bleiswijk, Netherlands
Müşteri
Bleiswijk, Hollanda'da bulunan Anthura B.V. işi tamamen hem saksı bitkisi hem de kesme çiçek kültürü için Antoryum ve orkide yetiştirme ve çoğaltmaya odaklanan uluslararası bir şirkettir. Anthura, uzmanlık ve yenilik sayesinde 90'dan fazla ülkede yetiştiriciler için Antoryum ve Phalaenopsis fidanlarının ana tedarikçilerinden biri haline geldi.
Daha önce üç farklı tesise yayılmış olan üretim, şirketin uzun vadede sürdürülebilir ve verimli bir şekilde üretim yapmaya devam etmesini sağlamak için 2009 yılında merkezileştirilmiştir. Bleiswijk'teki yeni merkezi üretim tesisi, altı adet bitki yetiştirme bölmesi ile son derece modern bir seradır. Bir mimar tarafından tasarlanan etkileyici komplekste, en güncel yenilikçi teknolojiler kullanılmıştır.
Gereksinimler
Bunun bir örneği, bu modern sera kompleksinin 12 hektarlık alanı boyunca çalışan otomatik konteyner sistemidir (her biri 7,20 m x 1,65 m boyutunda olan 8000 alüminyum konteyner taşır). Yüzlerce fidanın yetiştirildiği her bir konteyner, konveyör sistemi üzerinde tam otomatik olarak sera içinde taşınabilmektedir.
Anthura, tüm bu hareketlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için 2000 yılında halihazırda yüksek kaliteli bir tanımlama çözümü sunan Pepperl+Fuchs tanımlama sistemini tekrar tercih etmiştir.
Çözüm
Her konteynerin alt tarafında plastik bir kod taşıyıcı bulunur. Her konteynerin benzersiz kodu, bir dizi stratejik kesişme noktasındaendüktif bir okuma kafası tarafından uzaktan okunur. Daha sonra yararlı bilgiler, yazılımdaki (okuma kafasıyla uzaktan okunan) bu benzersiz koda bağlanabilir. Konteynerdeki öğe, öğe türü ve bitki sayısı gibi bilgiler, bir veritabanında güncel tutulur. Sistem, ayrıca her bir konteynerin seranın tam olarak neresinde olduğunu da her an bilir. Tanımlama sistemi sadece iki bileşenden oluşur ve bu sistemin güçlü yönlerinden birini vurgular, çünkü bileşen sayısı ne kadar az olursa arıza oluşma olasılığı da o kadar düşük olur.
Anthura'nın üretim yöneticisi Patrick Romeijn şöyle yorumlarda bulunuyor:
"İhtiyacımız olduğunda belirli stoğun nerede olduğunu bilmemiz açısından her an serada konteynerlerin nerede olduğunu bilmek bizim için önemlidir. İşlenmesi gereken stok bulunduktan sonra minimum sayıda hareket ile son derece verimli bir şekilde yönü değiştirilebilir. Pepperl+Fuchs tanımlama sistemleriyle ilgili önceki deneyimlerimiz ışığında, yüksek derecede güvenilirliği, sağlamlığı ve devreye alma kolaylığı nedeniyle yeniden "Ident I system P" tanımlama sistemini tercih ettik. Bu sistemde yüksek seviye kontrol ve bilgi sistemi ile iletişim RS485 arayüzü üzerinden gerçekleşir. Pepperl+Fuchs tanımlama sistemi, konteyner konumu kaydı alanında bize uzun yıllar boyunca güvenilir, hatasız hizmet vermiştir."
Mevcut ek bileşenler
Yukarıda bahsedilen ürünlere ek olarak Pepperl+Fuchs, ayrıca kod ve veri taşıyıcıları ile geniş ve benzersiz bir okuma başlığı yelpazesi sunar. Örneğin kısa bir süre önce 540 x 50 x 15 mm (u x g x y) kompakt boyutları sayesinde konveyör sisteminin makaraları arasına mükemmel şekilde oturan bir RFID okuma kafası geliştirilmiştir. Bu bir LF sistemidir, dolayısıyla doğrudan metale veya metal parçaların arasına monte edildiğinde bile çalışır. Bu durumda okuma başlığı, birden fazla okuma kafasının bağlanabileceği bir IDENTControl sistemine bağlıdır. Bu sistem, tüm yaygın ağ sistemleriüzerinden kontrol sistemine bağlanabilir. Okuma kafası, 65 mm'lik sabit bir okuma mesafesi sağlayan tüm uzunluğu boyunca homojen bir okuma aralığına sahiptir.
Bu; güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve sürekliliğin önemli faktörler olduğu nakliye ve malzeme işleme sistemleri için Pepperl+Fuchs'un RFID alanında bir başka önemli inovasyonunu temsil etmektedir.