Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Monoray Konveyörlerde İş Parçalarının Tanımlanması

RFID Sistemi Otomatik Proses Kontrolünü Optimize Eder

Uygulama

Üst konveyörler birçok üretim tesisinde iş parçaları taşımak için kullanılır. Yaygın kullanım alanlarından biri otomotiv endüstrisidir. Üst konveyörlerin avantajları arasında zeminin erişilebilir olması ve ergonomik olarak en uygun yüksekliğe monte edilebilmesi sayılabilir. Üst konveyörlerin hızı genellikle saniyede bir metreden azdır. Tahrik motorları, güçlü elektromanyetik parazit alanları üretir.


Hedef

Üretim süreçlerinin hedeflenen kontrolü için konveyör sistemindeki iş parçalarının otomatik olarak tanımlanması ve atanması gerekir. Bu bilgilere dayanarak gerekli yardımcı prosesler ve üretim adımları proses kontrolü tarafından başlatılır. Ayrıca hatalı veya yanlış atanmış ürünler otomatik olarak çıkarılabilir. Bu işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak için her bir askı bağlantısı belirli noktaları geçerken algılanmalı ve tanımlanmalıdır. 


Çözüm

IQH1-FP-V1 okuma/yazma kafası ve IQC21-58 etiket
IQH1-FP-V1 okuma/yazma kafası ve IQC21-58 etiket

RFID okuma/yazma kafaları, tanımlanan noktalara merkezi olmayan şekilde monte edilir ve fieldbus'a veya tesis kontrol sistemine bağlanır. Doğru sensör tasarımıyla sensörlerin işlevi, çevredeki elektromanyetik alanlardan etkilenmez. Uygun bir okuma aralığı seçildiğinde askı bağlantıları geçerken RFID okuma/yazma kafası etiketteki verileri güvenilir bir şekilde okur. Ferrit çekirdekli etiketler, metal üzerine doğrudan montaja ve askı bağlantısı üzerine gömme montajlı korumalı kuruluma olanak tanır. Baş üstü konveyörler için tipik hızlarda genellikle okuma süresinin ayarlanması gerekmez ancak gerekirse bu mümkündür. FP serisi RFID okuma/yazma kafaları, monoray konveyörlerde kurulum için idealdir. 

 

Teknik Özellikler:
IQH1-FP-V1 okuma/yazma kafası

  • V1 (M12 x 1) fiş bağlantısı üzerinden bağlantı
  • Fonksiyon göstergesi için çift LED
  • IP67 koruma derecesi
  • IDENTControl kontrol arayüzüne bağlantı için

IQC21-58 etiket

  • Pilsiz okuma/yazma etiketi
  • IP67 koruma derecesi
  • Kolay kurulum için montaj delikleri
  • Suya, kimyasallara, transformatör yağına, benzine ve ısıtma yağına karşı yüksek direnç

Avantajlar

IQH1-FP-V1 okuma/yazma kafası
IQH1-FP-V1 okuma/yazma kafası

IDENTControl kontrol arayüzü ve korumalı bağlantı kablolarıyla birlikte mükemmel koruma elde edilir. RFID ile tanımlama, iş parçalarının herhangi bir zamanda konumlandırılmasını sağlar ve optimum kontrol için kullanılabilir. Yazılabilir etiketler sağlamdır ve uzun ömürlü bir çözümün temelini oluşturur. Arızalı ürünler otomatik olarak çıkarılabilir.


Özet

  • İş parçalarının güvenilir bir şekilde tanımlanması
  • Sağlam ve dayanıklı çözüm
  • Yardımcı süreçlerin ve üretim adımlarının otomatik olarak tetiklenmesi
  • Arızalı ürünlerin otomatik olarak çıkarılması
  • Optimize edilmiş proses kontrolü 

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.