Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Korumalı Alanlar için Tam Otomatik Erişim İzleme

RFID teknolojisi ile temassız kontrol ve kayıt

Uygulama

Tahmin edebildiğiniz gibi hassas bölgelere erişim kısıtlıdır ve güvenilir bir şekilde izlenmelidir. Bu durum, havaalanları ve güvenliğin önem arz ettiği diğer tesisler, ofisler, laboratuvarlar ve üretim tesisleri için geçerlidir. Diğer örnekler arasında tank çiftlikleri gibi tehlikeli alanlar ve belirli asansörlerin kullanımı bulunmaktadır. Güvenlik ve düzenleme gereklilikleri için izleme alanında kalma süresi de dahil olmak üzere erişim izlenmeli ve ayrıntılı olarak kaydedilmelidir. 


Hedef

Korumalı alanlara yalnızca geçerli erişim yetkisi ile girilebilir. Erişim ve kalma süresi otomatik olarak kaydedilir. Bir kişinin erişim yetkisinin herhangi bir zamanda uzatılabilmesi, kısıtlanabilmesi veya geri çekilebilmesi çok önemlidir. Herhangi bir değişiklik sistemde hemen geçerli olmalıdır. İzleme süreci, yetkili kullanıcı için minimum zaman alacak şekilde mümkün olduğunca tam otomatik, basit ve hızlı olmalıdır. 


Çözüm

IPH-FP-V1 RFID okuma/yazma kafası
IPH-FP-V1 RFID okuma/yazma kafası

Temassız erişim izleme, kompakt IPH-FP-V1 RFID okuma/yazma kafası tarafından gerçekleştirilir. Yetkili kullanıcılar, örneğin bir kontrol kartı (IPC03-C1) veya anahtarlık (IPC03-20K*) içine entegre edilebilecek bir RFID etiketi alır. Okuma/yazma kafası verileri kaydeder, bir zaman damgasıyla ilişkilendirir ve iletir. Genellikle veriler, veri kaydı ve erişim yetkilerini yönetmekten sorumlu olan bilgisayar tabanlı bir kontrol merkezine gönderilir. Erişim hakları herhangi bir ölçek ve farklılaşma ile birlikte burada saklanır. Değişiklikler hemen geçerli olur; örneğin kaybolan erişim kartları hemen engellenebilir. 

 

Teknik Özellikler:

  • V1 konnektörlü bağlantı (M12 x 1)
  • Fonksiyon göstergesi için çift LED
  • IP67 sınıflı IPH-FP-V1 okuma/yazma kafası
  • IDENTControl kontrol arayüzüne bağlantı için 

Avantajlar

RFID kullanarak erişim kontrolü, yetkili kullanıcılar için çok elverişlidir. Etiketi içeren kimliğin yalnızca kısa bir süre okuma/yazma başlığına yakın olması gerekir. Sahibinin buna ilişkin yetkisi varsa erişim derhal verilir. Erişim süreleri ve kalma süresi, ilgili kişiler için ek bir çaba gerekmeyecek şekilde otomatik olarak kaydedilebilir. Etiketler, uygun bir muhafaza ile tehlikeli alanlarda kullanılabilir. Reklam medyası veya çalışan kimliği işlevi görebilirler. Yetkilendirme seviyeleri esnek bir şekilde ayarlanabilir. Etiket, okuma/yazma kafasının üzerinden temassız ve aşınmasız şekilde geçer. 


Özet

  • RFID teknolojisi, yetkili kullanıcılar için hızlı ve kolay erişim takibi sağlar
  • Temassız, aşınmayan, dayanıklı
  • Erişim verileri otomatik olarak kaydedilebilir
  • Erişim yetkileri merkezi olarak yönetilebilir, gerektiğinde farklılaştırılabilir ve istendiği zaman güncellenebilir
  • Tehlikeli alanlarda kullanılabilir

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

RFID Hub'ı ziyaret edin

RFID için bir bilgi bankası niteliği taşıyan özel "RFID Hub" web sitemizi ziyaret edin. Sık sorulan sorulara yanıt alın ve tipik RFID uygulamaları hakkında bilgi edinin…