Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Güzel Anlar Albümü – Fotoğraf Albümleri Oluşturmada Kullanılan Optik Tanımlama için Kod Okuyucu

Kod okuyucudan doğru atama

OPC120/ODV120 kod okuyucu
OPC120/ODV120 kod okuyucu

Tatil veya düğün gibi özel etkinliklerden sonra birçok kişi, fotoğraflarını özel bir fotoğraf albümünde derlemek ister. Çeşitli fotoğraf albümü yayıncıları, web sitelerinde çok sayıda tasarım seçeneği sunar. Kod okuyucu, her müşterinin ilgili fotoğrafları ve kişiselleştirilmiş metni içeren doğru albümü aldığından emin olmak için doğru bir atama sağlar.


Uygulama

Özel fotoğraf albümlerini doğru müşteriye teslim etmek için kitabın ayrı bileşenlerinekodlar yazdırılır. Bunlar üretim sürecindetaranır ve uygun üretim adımı gerçekleştirilir. Fotoğraf albümlerinin kapakları da kodlu olarak sağlanır. Yayıncıya bağlı olarak bu kod, farklı boyutlardaki çeşitli 1D veya 2D sembolojileri olabilir.



Kod okuyucu, konveyör bandında hareket eden fotoğraf albümlerindeki kodları okur

Fotoğraf albümleri siparişe özel yapıldığından boyut ve kalınlık, önemli ölçüde değişiklik gösterir. Sonuç olarak büyük ve küçük kitaplar, kodları farklı konumlarda olacak şekilde aynı konveyör bandı boyunca hareket eder. Bu kitaplar çok hızlı hareket ediyor olabilir. Ayrıca fotoğraf albümlerinden bazılarının yüzeyi mat iken bazıları da parlaktır.

OPC120 ve ODV120 kod okuyucular, tüm bu gereksinimleri karşılayabilir. Okuyucular, Geniş bir okuma alanı içindeki çeşitli kodlarıfarklı dokularda ve yüksek hızda okuyabilir.

Sorunsuz üretim süreci sayesinde her müşteri, en sevdikleri anıları içeren özel bir fotoğraf albümü alır.


OPC120/ODV120'nin avantajları

Tek pakette birden çok işlev

  • Geniş okuma penceresi çeşitli boyutlarda kodları okuyabilir
  • Geniş odak derinliği, tek bir ayarla farklı kalınlıklardaki kitapların kodlarını yakalar
  • Yüksek hızlarda güvenilir okuma
  • Ethernet veya RS232 ile makinelere kolay entegrasyon
  • Üretim prosesi analizi için otomatik hata görüntü belleği
  • Üretim sürecini korumak için kod kalitesinin izlenmesi
  • Eşleşme kodu: Sensörde kod içeriğinin doğrudan karşılaştırılması
  • Çoklu pencere: Sayısı dörde varan pencereler, aynı anda farklı kodlar tarayabilir


OPC120'nin ek özellikleri

  • Logo tanıma
  • Varlık algılama


ODV120'nin ek özellikleri

  • Standart OCR-A ve OCR-B yazı tipi türlerini okuma özelliği
  • Burst modu: Cihaz görüntüleri yüksek hızda yakaladığı için konum büyük ölçüde değişse bile kodların güvenilir bir şekilde okunabilmesini sağlamak için okuma penceresini hareket yönünde uzatmak mümkündür