Hız ve temizlik, yiyecek ve içecek endüstrisinde belirleyici faktörlerdir. Kısa çevrim süreleri ve minimum makine ve tesis arıza süreleri özel önem taşır; hijyen gereksinimleri ise göz ardı edilmemelidir. Yüksek kaliteli nihai ürünler oluşturmak için son derece katı düzenlemeler ve sertifikalar gereklidir.
İçecek doldurma sistemlerinde gelen ve giden şişeler, malzeme ve sıvı türü ne olursa olsun sürekli olarak sayılmalıdır. PET şişe üfleme ve şişe yıkama makinelerinin çıkışlarında malzeme akışını sağlamak için ayrı şişeler algılanır.
Taşınan şişelerin tek tek algılanması, ultrasonik sensörler tarafından algılanamayacak kadar hızlıdır. Şişeler sensörden çok hızlı geçer ve şişeler arasındaki boşluklar genellikle çok azdır. Bu nedenle karşılıklı ultrasonik sensörler, özellikle şişe sayımı için uygundur.
Bu uygulamalarda makine temizliği için sıcak buhar ve kimyasal madde kullanımı, yüksek kimyasal dirençli karşılıklı ultrasonik sensörler gerektirir. IP koruma derecesi en az IP68/69K olmalıdır. UBEC300-18GM40-... (sıçrama bölgesi) serisi özellikle uygundur.
Temizlik döngülerinden etkilenmeyen makine alanlarında UBE1000-18GM40-... gibi standart karşılıklı ultrasonik sensörler kullanılabilir. Serisi. Pepperl+Fuchs ultrasonik sensörleren zor malzemeleri bile tanıdığı için şeffaf cam veya plastik şişeler güvenilir bir şekilde algılanır.
Şişelerin makinedeki çeşitli noktalarda algılanması ve sayılması, malzeme akışının sürekli olarak izlenmesini sağlar. Doldurma sistemindeki şişelerin girişi ve çıkışı optimize edilir ve zincirdeki eksik şişelergüvenilir bir şekilde tespit edilir. Güçlü buhar üretimi olan alanlarda bile karşılıklı ultrasonik sensörlerle şişelerin güvenilir bir şekilde algılanması garanti edilir.
Pepperl+Fuchs, ultrasonik sensörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı çeşitli indirilebilir belgeler sunar. Ultrasonik sensörlerle ilgili genel teknoloji kılavuzunun yanı sıra artık ultrasonik sensörlerle çift malzeme algılamaya odaklanan yeni kılavuzu da indirebilirsiniz. Ücretsiz PDF belgenizi indirin ve saha çalışmalarınız için değerli görüş ve önerilerden yararlanın!