Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Çakıl Silolarında Dolum Seviyesi İzleme için Ultrasonik Sensörler

F260 ultrasonik sensör serisi

F260 Serisi ultrasonik sensörler, özellikle silolarda dolum seviyesi izleme için uygundur
F260 Serisi ultrasonik sensörler, özellikle silolarda dolum seviyesi izleme için uygundur

Açık çakıl ocaklarıkum, parçalanmış kaya ve çakıl gibi inşaat malzemeleri içerir. Bu malzemeler 50 m'ye kadar derinliklerde kazılarak çıkartılır ve sahadan taşınana kadar uygun şekilde depolanmalıdır. Konveyör bantları inşaat malzemelerini silolara taşır. Ultrasonik sensörler, siloların maksimum dolum seviyesine ne zaman ulaşılacağını belirler. F260 Serisi ultrasonik sensörler özellikle bu uygulama için uygundur.

Ultrasonik uçuş zamanlı ölçüm sayesinde ultrasonik sensörler, doldurulan malzemenin yüzeyine olan mesafeyi belirler ve bu değeri çakıl silosunun kontrol odasına iletir. Burada doldurma durdurulabilir ve taşma önlenebilir. Ultrasonik sensörün analog çıkışı bu prosesi kontrol eder. Ayrıca cihazlar iki anahtarlama çıkışına sahiptir. Çıkışlardan biri, silonun maksimum dolum seviyesine yakında ulaşılacağına dair önceden uyarı verir. Diğer anahtarlama çıkışı, silo tamamen dolduğunda nihai kapatmayı sağlar.

Bu ultrasonik sensörlerinalgılama aralığı10 m'ye kadardır. Sensörler, silonun doldurulmasını her zaman izleyebilir. Bu seri, özellikle -25°C'den +70°C'ye geniş sıcaklık aralığı ile ayırt edilir. Yüksek miktarda toz üreten ezilmiş kaya silolarında kullanıldığında 10 m sensörlerin maksimum algılama aralığı 6 m'ye düşebilir.

F260 Serisi, analog çıkış için aşağıdaki sürümleri sunar (NO veya NC kontak versiyonunda 2 anahtarlama çıkışı dahil):

 4 mA-20 mA, UCxxx-F65-IE..-V15

 0 V-10 V, UC10000-F260-UE..-V15

Ayrıca "Windows için SONPROG" yazılımını da içeren 3RX4000-PF programlama arayüzü, tüm sürümlerin devreye alınması ve parametrelendirilmesi için kullanılabilir.


Uygulama için önemli

Ultrasonik sensörü, projeksiyon konisikonteyner duvarlarının kenarlarına ulaşmayacak şekilde silonun tam ortasına monte edin. Aksi takdirde sensör, yanlışlıkla duvar kenarlarını veya duvarlara yapışan cürufları algılayabilir.

Dolum seviyesi arttıkça yeterli ses yansıması sağlamak için ultrasonik sensörün projeksiyon konisini malzeme konisinin merkezine doğru hafif bir açıyla hizalayın. F260, braketinde 10°'ye kadar döndürülebilir.

Sensör başlığı (beyaz) ile ölçüm aralığının başlangıcı (80 cm) arasındaki kör bölge de dikkate alınmalıdır. Dolum seviyesi bu alanda bulunuyorsa ölçüm hataları meydana gelebilir. İki prob takılıysa SONPROG ve "XI" senkronizasyon konektörü aracılığıyla bağlanan ultrasonik sensörler kullanılarak multipleks çalışma ayarlanmalıdır.



F260 ultrasonik sensörün anahtarlama çıkışında taşmaya karşı koruma vardır, konveyör bandını kapatır ve taşmayı önler

Kontrol altında doldurma

Kontrol odasındaki sürekli seviye ölçümü sayesinde tesis operatörleri, çakıl silosundaki mevcut dolum seviyesi hakkında sürekli olarak bilgilendirilir. F260 anahtarlama çıkışındataşmaya karşı koruma işlevi bulunur.Konveyör bandını kapatır ve taşmayı önler. Tesisin her zaman güvenli çalışması sağlanır.

Avantajlarınızın özeti

  • Yüksek kazanç sağlayan son derece sağlam tasarım
  • Sensör başlığının en iyi şekilde hizalanması için döner braketli montaj flanşı
  • SONPROG ve 3RX4000-PF ile görüntüleme yoluyla kolay devreye alma
  • Sürekli dolum durumu izleme
  • Konveyör bandının güvenilir bir şekilde kapatılması taşmayı önler

PDF İndirmeleri: Teknoloji Kılavuzu Ultrasonik Sensörler


Pepperl+Fuchs, ultrasonik sensörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı çeşitli indirilebilir belgeler sunar.