Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Ultrasonik Sensörler ile Atık Toplama Araçlarının Kolay Kontrolü

Ultrasonik sensörler, mobil ekipmanların güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır

30GM70 Serisi ultrasonik sensörler, araçların iç kısmındaki dolum seviyesini kontrol eder
30GM70 Serisi ultrasonik sensörler, araçların iç kısmındaki dolum seviyesini kontrol eder
Güvenilir çalışma için mobil ekipmanlar, günlük en zorlu koşullara dayanabilen sensörler gerektirir. Aşırı sıcaklıklar, şiddetli sarsıntılar ve titreşimler bu araçlarda yaygın görülen zorluklardır. Atık toplama kamyonları gibi araçlarda kullanılan ultrasonik sensörler, güvenli çalışmayı garanti etmek için son derece sağlam olmalıdır. Ultrasonik sensörler, çeşitli uygulamalar için araçlarda kullanılır.

18GM40 Serisi, atık konteynerlerinin boyutunu algılar

Atık konteyneriatık toplama aracınınkaldırma ünitesine doğru hareket ettiğinde UB300-18GM40A ultrasonik sensör, konteynerin boyutunu algılar. Her iki kaldırma ünitesi de 1100 litre hacimli büyük bir konteyneri taşımak için gereklidir; iki kaldırma ünitesi, konteyneri taşımak için birlikte çalışır. İki küçük konteyner veya tek bir küçük konteyner kaldırıldığında kaldırma üniteleri gerektiği şekilde ayrı ayrı kontrol edilir.

Kaldırma ve devirme işlemlerini korumak için L2 Serisi

Konteyner indirildiğinde konteynerin altındaki alan izlenmelidir. İnsanların yaralanmasını veya konteynerin başka engellere çarpmasını ve hasar görmesini önlemek için izleme önemlidir. Bu alanı toplam dört adet UC2000-L2 tipi ultrasonik sensör izler.

30GM70 Serisi, aracın içeriğini izler

Araç çöp konteyneri için besleme alanı dolum seviyesi, tek yönlü bariyer modundaUC2000-30GM70 tipi ultrasonik sensörler kullanılarak izlenir. Besleme alanı çok doluysa konteyner artık doğru şekilde boşaltılamaz ve çöp araçtan düşebilir. Bu nedenle arka alan taşmak üzereyken aracın hidrolik presi ultrasonik sensör tarafından daima zamanında etkinleştirilir ve atık, aracın ortasına doğru bastırılır.


Ultrasonik sensörler, arızasız ve neredeyse otomatik çalışma sağlar

Avantajlarınızın özeti

  • Atık konteyneri için kaldırma ve indirme alanının korunması
  • Manuel müdahaleye gerek kalmadan verimli ve hatasız boşaltma sırası
  • Otomatik konteyner boyutu algılama
  • Araçtaki besleme alanının taşma denetimi

PDF İndirmeleri: Teknoloji Kılavuzu Ultrasonik Sensörler


Pepperl+Fuchs, ultrasonik sensörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı çeşitli indirilebilir belgeler sunar.