Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Hollanda'daki Tuz Üreticisi Frisia Zout için F31K2 Çift Endüktif Sensör [Referans]

Proje ayrıntıları

F31K2 çift endüktif sensör, doğrudan pnömatik aktüatöre kolayca monte edilebilir.
F31K2 çift endüktif sensör, doğrudan pnömatik aktüatöre kolayca monte edilebilir.

Müşteri | Frisia Zout
Proje | Pnömatik valf aktüatörlerinde güvenilir valf konumu geri beslemesi
Konum | Harlingen, Hollanda
Tamamlanma | Test aşaması 2013


Proje raporu

Müşteri

Tuz, Frisia Zout'un her yerindedir. "Zout", Flemenkçe tuz anlamına gelir ve Frisia tam olarak bunu üretmektedir. Bununla birlikte şirketin Hollanda'nın Harlingen kentindeki tesisi, denizden sadece birkaç metre uzakta olduğu için tuz aynı zamanda havadadır. Harlingen'in 3000 metre aşağısında Frisia Zout'un ham maddelerini sağladığı tuz oluşumu bulunmaktadır. Su, yüksek basınçta mineral oluşumuna zorlanır ve tuzla doymuş tuzlu su, tesisin devasa tanklarına pompalanır.


Gereksinimler

Aşındırıcı koşullar: Frisia'daki tuz yalnızca zeminin altında değildir; hava tuzludur ve denize yakın olması nedeniyle genellikle ıslaktır. Tuz kaynaklı korozyon, şirketin dış mekan vanalarını kontrol eden anahtar kutuları için önemli bir sorun teşkil eder. Paslanmış kontaklar ve elektrikli parçalar nedeniyleanahtar kutularının sıklıkla değiştirilmesi gerekir.


Çözüm

Korozyon sorununu çözmek için Frisia Zout, valf konumu geri beslemesi için Pepperl+Fuchs’un yeni F31K2 çift endüktif sensörünü denemek istiyordu. "Altı aylık bir test aşamasında F31K2 Serisi iki valf konum sensörünü besleme borularına, iki tanesini de kısa bir süre sonra tahliye borularına taktık," diyor Frisia'daki elektroteknik departman başkanıRudolf Bergsma. Tesisin pnömatik valf aktüatörlerine monte edilen Frisia anahtar kutuları alüminyum kutulara yerleştirilmiştir ve mekanik olarak hareket eden kontaklar kullanır. Ancak Kuzey Denizi'ndeki zorlu iklim iç ortamda sürekli korozyona neden olur; bu nedenle kutular sık sık değiştirilmelidir. Pepperl+Fuchs endüktif çift sensörle yapılan mükemmel test aşaması sayesinde Frisia artık tüm anahtar kutularını F31K2 sensörle değiştirmek istiyor.



Hollanda'nın Harlingen şehrinde bulunan Frisia Zout'taki pnömatik valf aktüatörlerine monte edilen iki adet F31K2 çift endüktif sensör.

Hem Pepperl+Fuchs hem de Frisia Zout ile uzun süreli bir iş ilişkisi yürüten Bray Controls şirketinden Jos de Jong, "Sensörün bizi hemen etkileyen birçok avantajı var," diyor. "Bu sensör kompakttır ve hava koşullarına dayanıklı muhafazadaki işaret ışığı, valfin konumunu çok net bir şekilde gösterir. Endüktif sensörler ile mekanik kontaklara gerek yoktur; olmayan şey korozyona uğramaz! F31K2'nin tamamen kapalı muhafaza tasarımı, ek koruma ve yüksek sızdırmazlık sağlar. Oldukça makul fiyatıyla sensör, benim için mükemmel çözüm gibi görünüyordu" diyor De Jong.

Dış mekanda kullanım için optimize edilen F31K2'nin muhafaza malzemeleri, yüksek UV koruması sağlar ve aşırı sıcaklıklara, tuzlu suya ve korozyona karşı dayanıklıdır. Işıkuzun mesafelerden görülebilir ve saha operatörlerine bir bakışta güvenilir valf konumu bilgileri sağlar. Modüler muhafaza; sağlamlaştırılmış, yarı saydam bir plastikten yapılmıştır ve güç kaynağı, sensör ve valf koşullarını gösteren LED'ler, kapalı sensör modülüne entegre edilmiştir. Büyük terminal bölmesi ve takılabilir terminal bloğu sayesinde sert veya büyük çaplı kablolar montaj işinin zor olduğu ortamlarda sorun yaratmaz.

"Sensörler mükemmel çalışmaktadır. Sahadaki operatörler, özellikle işaret tarafından verilen sinyallerin yüksek görünürlüğü nedeniyle son derece memnun. Zaman içinde tüm anahtar kutularımızı F31K2 sensörlerle değiştireceğimizden eminim," diyor Rudolf Bergsma.


Zorlu Açık Hava Koşullarında Kullanım için F31K2 Valf Konumu Sensörü

Yeni sensör serisi F31K2, endüktif çift sensörüyle "aktuatörlerde valf konumu sensörleri için açık çözümler" ürün serimizi tamamlar.